• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick
Verbundwerkstoff
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Material

Bild Produktname Auf einen Blick
ZVT-Calibration SmartGrid 200x150mm 5mm

Artikelnr.: 11700544

Auf einen Blick
    • SmartGrid zum automatischen Koordinatenabgleich zur schnellen und genauen Kalibrierung
    • Target Fläche 200 x 150 mm
    • Rastermaß 5 mm
Anfragen
ZVT-Calibration SmartGrid 300x200mm 10mm

Artikelnr.: 11700548

Auf einen Blick
    • SmartGrid zum automatischen Koordinatenabgleich zur schnellen und genauen Kalibrierung
    • Target Fläche 300 x 200 mm
    • Rastermaß 10 mm
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben