|
|
FFPR-i100-W
Artikelnr.: 11086540
|
Auf einen Blick
- Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
- weiss
- diffus
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 0,3 m
- Durchmesser: 100 mm
|
|
|
|
|
|
FLDM-i100-W
Artikelnr.: 11086541
|
Auf einen Blick
- Blitzbare LED Dombeleuchtung
- weiss
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 0,3 m
- Durchmesser: 130 mm
|
|
|
|
|
|
FLDR-i90B-IR24
Artikelnr.: 11090900
|
Auf einen Blick
- Blitzbares LED Ringlicht
- IR 875 nm
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 0,3 m
- Durchmesser: 94 mm
|
|
|
|
|
|
FLDR-i90B-SR24
Artikelnr.: 11154321
|
Auf einen Blick
- Blitzbares LED Ringlicht
- rot (626 nm)
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 30 cm
- Durchmesser: 94 mm
|
|
|
|
|
|
FLDR-i90B-W
Artikelnr.: 11085869
|
Auf einen Blick
- Blitzbares LED Ringlicht
- weiss
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 0,3 m
- Durchmesser: 94 mm
|
|
|
|
|
|
ZVI-FLDL-i86x15-W
Artikelnr.: 11197768
|
Auf einen Blick
- LED Lichtleiste
- weiss
- diffus
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 0.3 m
- Abmessungen: 18 mm × 95 mm × 20 mm Gehäuse
|
|
|
|
|
|
ZVI-LUMIMAX T1 Adapterkabel Beleuchtung
Artikelnr.: 11175008
|
Auf einen Blick
- Adapterkabel zum Anschluss von LUMIMAX Spot5W Beleuchtungen an M12/12-pol Anschluss
- passend für VeriSens, VCXG.I und VLXT
|
|
|
|