• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Kabellänge [m]

Material

Bild Produktname Auf einen Blick
Adapter Cable TX to VCXG VCXU

Artikelnr.: 11701127

Auf einen Blick
    • Adapterkabel zum Einsatz von VCXG und VCXU Kameras mit bestehender TXG Verkabelung
    • Splitkabel M8/8-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung) und 1x M8/4-pol Stecker (I/Os)
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 0,4 m
Anfragen
Adapter Cable TX to VCXG.I VLXT

Artikelnr.: 11701126

Auf einen Blick
    • Adapterkabel zum Einsatz von VCXG.I oder VLXT Kameras mit bestehender TXG Verkabelung
    • Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung) und 1x M8/4-pol Stecker (I/Os)
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 0,4 m
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben