• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Kabellänge [m]

Material

Bild Produktname Auf einen Blick
Multi headed cable Type A4

Artikelnr.: 11207774

Auf einen Blick
    • Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker zur Stromversorgung der Kamera, 1x M8/4-pol Stecker zur Stromversorgung der I/Os und der Beleuchtung und 4x M8/4-pol Buchsen zum Anschluss von 4 Beleuchtungen
    • Separate Stromversorgung von Kamera und Beleuchtung, doppelte Ausführung des Output 1
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 40 cm (M12/12-pol Kabel 20 cm, M8 Kabel 20 cm)
Anfragen
Multi headed cable Type B4

Artikelnr.: 11207776

Auf einen Blick
    • Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 4x M8/3-pol Buchsen zum Anschluss von vier Beleuchtungen
    • Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 20 cm, M8 Kabel 80 cm)
Anfragen
Multi headed cable Type C4

Artikelnr.: 11207777

Auf einen Blick
    • Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker(Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 4x M8/3-pol Buchsen zum Anschluss von vier Beleuchtungen
    • Die I/O Spannung wird über die Kamera zur Beleuchtung als normales Triggersignal durchgeschalten. PowerOutput der Kamera wird zum einfachen Triggern der Beleuchtung verwendet.
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 40 cm (M12/12-pol Kabel 20 cm, M8 Kabel 20 cm)
Anfragen
Multi headed cable Type E4

Artikelnr.: 11701466

Auf einen Blick
    • Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 4x M8/4-pol Buchsen zum Anschluss von vier Beleuchtungen
    • Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 20 cm, M8 Kabel 80 cm)
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben