• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Kabellänge [m]

Hersteller

Farbe

Bauform

Material

Material Deckglas

Bild Produktname Auf einen Blick
FLDL-i150x15-W

Artikelnr.: 11086539

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Lichtleiste
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 158 mm × 17 mm × 20 mm Gehäuse
Anfragen
FLDL-TP-Si200x100-W

Artikelnr.: 11086537

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 216 mm × 226 mm × 23,5 mm Gehäuse
Anfragen
FLDL-TP-Si36-W

Artikelnr.: 11086536

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 47 mm × 47 mm × 15 mm Gehäuse
Anfragen
FLDL-TP-Si85x77-W

Artikelnr.: 11086538

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 95 mm × 95 mm × 15 mm Gehäuse
Anfragen
FLFL-Si60-IR24

Artikelnr.: 11095910

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • NIR
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 94 mm × 94 mm × 10 mm Gehäuse
Anfragen
Multi headed cable Type B1

Artikelnr.: 11214470

Auf einen Blick
    • Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 1x M8/3-pol Buchse zum Anschluss einer Beleuchtung
    • Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 80 cm, M8 Kabel 20 cm)
Anfragen
Multi headed cable Type B2

Artikelnr.: 11214471

Auf einen Blick
    • Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 2x M8/3-pol Buchsen zum Anschluss von zwei Beleuchtungen
    • Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 80 cm, M8 Kabel 20 cm)
Anfragen
Multi headed cable Type E1

Artikelnr.: 11701467

Auf einen Blick
    • Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 1x M8/4-pol Buchse zum Anschluss einer Beleuchtung
    • Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 80 cm, M8 Kabel 20 cm)
Anfragen
Multi headed cable Type E2

Artikelnr.: 11701465

Auf einen Blick
    • Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 2x M8/4-pol Buchsen zum Anschluss von zwei Beleuchtungen
    • Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
    • Schutzklasse IP65/IP67
    • Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 80 cm, M8 Kabel 20 cm)
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben