• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Datenschnittstelle

Kabellänge [m]

Eignung für Betrieb mit max 60 V (nominell 48 V)

Material

Bild Produktname Auf einen Blick
Geschirmtes Kabel 3-polig, 10,0 m

Artikelnr.: 11002561

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Stromversorgungskabel
    • M8/3-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 10,0 m
Anfragen
Geschirmtes Kabel 4-polig, 10,0 m

Artikelnr.: 11008778

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel (Trigger und Flash)
    • M8/4-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 10,0 m
Anfragen
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain

Artikelnr.: 11150302

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT6
    • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
    • schleppkettentauglich
    • Länge 10,0 m
Anfragen
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2

Artikelnr.: 11173256

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT5e
    • RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
    • Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
    • Länge 10,0 m
Anfragen
Z-ESG 32DH1000G

Artikelnr.: 11105006

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfaceund Stromversorgungskabel für Baumer VisiLine® Kameras
    • M8/6-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 10,0 m
Anfragen
ESG 34JP1000GS

Artikelnr.: 11195098

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 10,0 m
Anfragen
ESW 33JP1000GS

Artikelnr.: 11195095

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 10,0 m
Anfragen
Fiber Optical Cable SFP+/SFP+, 10,0 m

Artikelnr.: 11214518

Auf einen Blick
    • Fiber Optisches 10-GigE Kabel
    • SFP+ Modul auf SFP+ Modul (direct attached)
    • Länge 10,0 m
    • Juniper Coding
Anfragen
Fiber Optical Cable SFP+/SFP+, 10,0 m, flex

Artikelnr.: 11214517

Auf einen Blick
    • Fiber Optisches 10-GigE Kabel
    • SFP+ Modul auf SFP+ Modul (direct attached)
    • geeignet für Einsatz in Schleppkette und Robotik-Applikationen
    • Länge 10,0 m
    • Juniper Coding
Anfragen
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex

Artikelnr.: 11195761

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT6A
    • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
    • schleppkettentauglich
    • Länge 10,0 m
Anfragen
Kabel GigE M12X/RJ45, STP, 10.0m, flex, 90°

Artikelnr.: 11195122

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT6A
    • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar), 90° gewinkelt auf RJ45
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/ 0,5 m, min. 1.000.000 Torsionszyklen)
    • Länge 10,0 m
Anfragen
KSG 34A/KSG45AR1000G/E

Artikelnr.: 11700904

Auf einen Blick
    • Ethernet Kabel für Robotik Applikationen
    • M12/4-pol Stecker auf RJ45
    • Länge 10,0 m
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben