• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Datenschnittstelle

Kabellänge [m]

Eignung für Betrieb mit max 60 V (nominell 48 V)

Material

Bild Produktname Auf einen Blick
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex

Artikelnr.: 11185139

Auf einen Blick
    • Gigabit Ethernet Interfacekabel
    • CAT6A
    • M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
    • schleppkettentauglich
    • Länge 2,0 m
Anfragen
Kabel Power Adapter M12/DC Connector

Artikelnr.: 11048083

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Adapteranschlusskabel
    • M12/12 pol Stecker auf konfektionierte DC Buchse
    • Länge 2,0 m
    • Kabel 11201118 ESG 34JP0200GS verarbeitet
Anfragen
ESG 34JP0200GS

Artikelnr.: 11201118

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 2,0 m
Anfragen
ESW 33JP0200GS

Artikelnr.: 11201128

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 2,0 m
Anfragen
KSG 34A/KSG45AR0200G/E

Artikelnr.: 11700903

Auf einen Blick
    • Ethernet Kabel für Robotik Applikationen
    • M12/4-pol Stecker auf RJ45
    • Länge 2,0 m
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben