|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain
Artikelnr.: 11150188
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 20,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2
Artikelnr.: 11173257
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT5e
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
- Länge 20,0 m
|
|
|
|
|
|
ESG 34JP2000GS
Artikelnr.: 11195099
|
Auf einen Blick
- Geschirmtes Prozess Interfacekabel
- M12/12-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
- Länge 20,0 m
|
|
|
|
|
|
ESW 33JP2000GS
Artikelnr.: 11195096
|
Auf einen Blick
- Geschirmtes Prozess Interfacekabel
- 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
- Länge 20,0 m
|
|
|
|
|
|
Fiber Optical Cable XSsh/LC, IP67, 20,0m
Artikelnr.: 11213911
|
Auf einen Blick
- Fiber Optisches 10-GigE Kabel, Multimode
- SFP+ Modul auf SFP+ Modul (SFP+ Module sind nicht inbegriffen und müssen separat bestellt werden)
- hohe Robustheit - Druckfestigkeit 2100 N/cm
- Länge 20,0m
- IP65/67 in Kombination mit „Housing Cable Adapter SFP+/IP67”
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex
Artikelnr.: 11196995
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 20,0 m
|
|
|
|