|
|
Geschirmtes Kabel 4-polig, 5,0 m
Artikelnr.: 10170032
|
Auf einen Blick
- Geschirmtes Prozess Interfacekabel (Trigger und Flash)
- M8/4-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain
Artikelnr.: 11150185
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel Mini CL SDR/SDR 5,0 m
Artikelnr.: 11077296
|
Auf einen Blick
- Camera Link® Interfacekabel
- SDR auf SDR Stecker
- Länge 5,0m
- bis 80MHz Pixel Takt
|
|
|
|
|
|
KSG U2/KSGU6GC0500G
Artikelnr.: 11702816
|
Auf einen Blick
- USB 3.0 Interfacekabel
- verschraubbarer Micro-B Stecker auf optional verschraubbaren Typ A Stecker, beide Stecker mit Druckguss-Gehäuse
- Länge 5,0 m
|
|
|
|
|
|
Z-ESG 32DH0500G
Artikelnr.: 11098904
|
Auf einen Blick
- Geschirmtes Prozess Interfaceund Stromversorgungskabel für Baumer VisiLine® Kameras
- M8/6-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m
|
|
|
|
|
|
Z-KSG 32SH0500G
Artikelnr.: 11105264
|
Auf einen Blick
- Geschirmtes Prozess Interfacekabel für Baumer VisiLine® Kameras
- M8/3-pol Stecker auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m
|
|
|
|
|
|
Steckernetzgerät 24V/1.0A Int. DC Connector
Artikelnr.: 11079750
|
Auf einen Blick
- Steckernetzgerät 24V/1,0A mit Steckern für EU, US, UK, AU, KR
- in Kombination mit "Kabel Power Adapter M12/DC Connector" (11048083) geeignet für VCXG.I(.XT), VLXT, VAX und VeriSens
|
|
|
|
|
|
ESG 34JP0500GS
Artikelnr.: 11195097
|
Auf einen Blick
- Geschirmtes Prozess Interfacekabel
- M12/12-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
- Länge 5,0 m
|
|
|
|
|
|
ESW 33JP0500GS
Artikelnr.: 11195094
|
Auf einen Blick
- Geschirmtes Prozess Interfacekabel
- 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
- Länge 5,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex
Artikelnr.: 11195760
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP, 5.0m, flex, 90°
Artikelnr.: 11195123
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar), 90° gewinkelt auf RJ45
- schleppkettentauglich
- geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/ 0,5 m, min. 1.000.000 Torsionszyklen)
- Länge 5,0 m
|
|
|
|
|
|
KSG 34A/KSG45AR0500G/E
Artikelnr.: 11700905
|
Auf einen Blick
- Ethernet Kabel für Robotik Applikationen
- M12/4-pol Stecker auf RJ45
- Länge 5,0 m
|
|
|
|