• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick
Dunkelfeldbeleuchtung
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Kabellänge [m]

Hersteller

Farbe

Bauform

Material

Material Deckglas

Bild Produktname Auf einen Blick
FFPR-i100-W

Artikelnr.: 11086540

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 0,3 m
    • Durchmesser: 100 mm
Anfragen
ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°

Artikelnr.: 11130183

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
    • weiss
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Durchmesser: 120 mm
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben