• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Kabellänge [m]

Hersteller

Farbe

Bauform

Material

Material Deckglas

Bild Produktname Auf einen Blick
FLDL-TP-Si200x100-W

Artikelnr.: 11086537

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 216 mm × 226 mm × 23,5 mm Gehäuse
Anfragen
FLDL-TP-Si36-W

Artikelnr.: 11086536

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 47 mm × 47 mm × 15 mm Gehäuse
Anfragen
FLDL-TP-Si85x77-W

Artikelnr.: 11086538

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 95 mm × 95 mm × 15 mm Gehäuse
Anfragen
FLFL-Si60-IR24

Artikelnr.: 11095910

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • NIR
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 94 mm × 94 mm × 10 mm Gehäuse
Anfragen
ZVI-HILIGHT120_24VDC_WEIß

Artikelnr.: 11130182

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Abmessungen: 127 mm × 127 mm × 20 mm Gehäuse
Anfragen
ZVI-HILIGHT80_24VDC_WEIß

Artikelnr.: 11130181

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • Abstrahlwinkel 80°
    • 24V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss
    • Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben