• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick
Flächenbeleuchtung
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Hersteller

Farbe

Bauform

Material

Bild Produktname Auf einen Blick
ZVI-TOPLIGHT80_24VDC_rot617nm_30°

Artikelnr.: 11135012

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Flächenbeleuchtung
    • rot (617 nm)
    • Abstrahlwinkel 30°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben