• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Kabellänge [m]

Hersteller

Farbe

Bauform

Material

Material Deckglas

Bild Produktname Auf einen Blick
FLDL-i150x15-W

Artikelnr.: 11086539

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Lichtleiste
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 158 mm × 17 mm × 20 mm Gehäuse
Anfragen
ZVI-FLDL-i86x15-W

Artikelnr.: 11197768

Auf einen Blick
    • LED Lichtleiste
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 0.3 m
    • Abmessungen: 18 mm × 95 mm × 20 mm Gehäuse
Anfragen
ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30°

Artikelnr.: 11130187

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Lichtleiste
    • rot (617 nm)
    • Abstrahlwinkel 30°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
Anfragen
ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120°

Artikelnr.: 11130186

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Lichtleiste
    • SH weiss
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
Anfragen
ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120°

Artikelnr.: 11130185

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Lichtleiste
    • weiss
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben