• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Material

Innerer Durchmesser

Äußerer Durchmesser

Tubuslänge

Material Deckglas

Bild Produktname Auf einen Blick
Tube Adapter A M47 hard anodized

Artikelnr.: 11185373

Auf einen Blick
    • Adapter zur Montage eines Tube M47 hard anodized (11185370/11195425) an VCXG.I und VAX Kameras
    • Gewinde: M47
    • Länge: 2 mm
Anfragen
Tube M47 hard anod. scratchproof glass

Artikelnr.: 11701124

Auf einen Blick
    • Hartanodisierter Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
    • Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
    • Gewinde: M47
    • Länge: 44 mm
Anfragen
Tube M47 hard anodized

Artikelnr.: 11185370

Auf einen Blick
    • Hartanodisierter Objektivschutz mit M47 Gewinde
    • Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
    • Gewinde: M47
    • Länge: 44 mm
Anfragen
Tube M47 hard anodized L12

Artikelnr.: 11702640

Auf einen Blick
    • Hartanodisierter Objektivschutz mit M47 Gewinde
    • Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
    • Gewinde: M47
    • Länge: 12 mm
Anfragen
Tube Module 12 mm M47 hard anodized

Artikelnr.: 11185371

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
    • Gewinde: M47
    • Länge: 12 mm
Anfragen
Tube Module 6 mm M47 hard anodized

Artikelnr.: 11185372

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
    • Gewinde: M47
    • Länge: 6 mm
Anfragen
XC Tube

Artikelnr.: 11088325

Auf einen Blick
    • Objektivschutz für C-Mount Objektive
    • Optional Verlängerung des XC Tube durch XC Tube Module 6 mm (11115649) oder XC Tube Module (11089149), Länge 12 mm. Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
    • Gewinde: M47
    • Länge: 44 mm
Anfragen
XC Tube Modul 12 mm

Artikelnr.: 11089149

Auf einen Blick
    • modulare Verlängerung des Objektivschutzes für C-Mount Objektive
    • Gewinde: M47
    • Länge: 12 mm
Anfragen
XC Tube Modul 6mm

Artikelnr.: 11115649

Auf einen Blick
    • modulare Verlängerung des Objektivschutzes für C-Mount Objektive
    • Gewinde: M47
    • Länge: 6 mm
Anfragen
Tube Module 36 mm M47 hard anodized

Artikelnr.: 11211571

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
    • Gewinde: M47
    • Länge: 36 mm
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben