• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Datenschnittstelle

Kabellänge [m]

Material

Äußerer Durchmesser

Bild Produktname Auf einen Blick
Fiber Optical Cable XSsh/LC, IP67, 20,0m

Artikelnr.: 11213911

Auf einen Blick
    • Fiber Optisches 10-GigE Kabel, Multimode
    • SFP+ Modul auf SFP+ Modul (SFP+ Module sind nicht inbegriffen und müssen separat bestellt werden)
    • hohe Robustheit - Druckfestigkeit 2100 N/cm
    • Länge 20,0m
    • IP65/67 in Kombination mit „Housing Cable Adapter SFP+/IP67”
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben