• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Material

Innerer Durchmesser

Äußerer Durchmesser

Tubuslänge

Material Deckglas

Bild Produktname Auf einen Blick
Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K

Artikelnr.: 11207844

Auf einen Blick
    • Edelstahl Gehäuse Basis-Set für Pharma und Lebensmittelbereich (inkl. Splash und Food Zonen)
    • Hygienedesign (EHEDG konform) zur Einhausung von VCXG.I Kameras, Schutzart IP69K
    • Gehäusekorpus mit Klemmelementen zur Positionierung einer VCXG.I Kamera
    • M40 Hygieneverschraubung mit M40 Edelstahl Gegenmutter zur Verklemmung an Maschinenwand
    • Abgedichtete Kabelverschraubung für IP68 Schutz im Maschineninnenraum
    • Separat bestellbarer Edelstahl Objektivschutz Tube M60 V4A IP69K (11208732) zum Abschluss des Gehäuses notwendig.
Anfragen
Tube M60 V4A IP69K Acryl

Artikelnr.: 11208732

Auf einen Blick
    • Edelstahl Objektivschutz mit PMMA Deckglas (FDA zertifiziert)
    • Passend für Geäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K (11208744)
    • Gewinde: M60
    • Länge: 31 mm
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben