|
|
Tube Adapter B M62 hard anodized
Artikelnr.: 11185377
|
Auf einen Blick
- Adapter zur Montage eines Tube M62 hard anodized (11185374/11701125) an VCXG.I und VAX Kameras
- Gewinde: M62
- Länge: 2 mm
|
|
|
|
|
|
Tube M62 hard anod. scratchproof glass
Artikelnr.: 11701125
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
- Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (111988906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M62
- Länge: 58 mm
|
|
|
|
|
|
Tube M62 hard anodized
Artikelnr.: 11185374
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Objektivschutz mit M62 Gewinde
- Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (111988906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M62
- Länge: 58 mm
|
|
|
|
|
|
Tube M62 V4A scratchproof glass
Artikelnr.: 11704018
|
Auf einen Blick
- Edelstahl Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
- Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 V4A (11704016), Tube Module 12 mm M62 V4A (11704015) oder Tube Module 36 mm M62 V4A (11704014). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M62
- Länge: 58 mm
|
|
|
|
|
|
Tube Module 12 mm M62 hard anodized
Artikelnr.: 11185375
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M62
- Länge: 12 mm
|
|
|
|
|
|
Tube Module 12 mm M62 V4A
Artikelnr.: 11704015
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
- Material: Edelstahl
- Gewinde: M62
- Länge: 12 mm
|
|
|
|
|
|
Tube Module 36 mm M62 hard anodized
Artikelnr.: 11198906
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M62
- Länge: 36 mm
|
|
|
|
|
|
Tube Module 36 mm M62 V4A
Artikelnr.: 11704014
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
- Material: Edelstahl
- Gewinde: M62
- Länge: 36 mm
|
|
|
|
|
|
Tube Module 6 mm M62 hard anodized
Artikelnr.: 11185376
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
- Gewinde: M62
- Länge: 6 mm
|
|
|
|
|
|
Tube Module 6 mm M62 V4A
Artikelnr.: 11704016
|
Auf einen Blick
- Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
- Material: Edelstahl
- Gewinde: M62
- Länge: 6 mm
|
|
|
|
|
|
Gehäuse Basis-Set A VCXG.I r IP65/67 HA
Artikelnr.: 11207845
|
Auf einen Blick
- Hartanodisierter Zylinder Gehäusekorpus für VCXG.I Kameras zur modularen Einhausung für den Einsatz in Pharma sowie Food & Beverage Applikationen
- Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (111988906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
- Gewinde: M62
- Länge: 56 mm
|
|
|
|
|
|
Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
Artikelnr.: 11704019
|
Auf einen Blick
Edelstahl Zylinder Gehäusecorpus für VCXG.I Kameras zur modularen IP65/67 Einhausung für den Einsatz in Pharma sowie Food & Beverage Applikationen
Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 V4A (11704016), Tube Module 12 mm M62 V4A (11704015) oder Tube Module 36 mm M62 V4A (11704014). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich. Rückwand vorbereitet für Montage mit DN50-Klemme Gewinde: M62 Länge: 90,5 mm Zusätzlich benötigt: Edelstahl Objektivschutz Tube M62 V4A PMMA (11704017) ist notwendig zum Verschluss des Gehäuses
|
|
|
|
|
|
Tube Adapter C M62 hard anodized
Artikelnr.: 11193125
|
Auf einen Blick
- Adapter zur Montage eines Tube M62 hard anodized (11185374/11701125) an VLXT Kameras
- Gewinde: M62
- Länge: 2 mm
|
|
|
|
|
|
Tube M62 V4A PMMA
Artikelnr.: 11704017
|
Auf einen Blick
- Edelstahl Objektivschutz mit PMMA Deckglas (FDA zertifiziert)
- Passend für Geäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67 (11704019)
- Gewinde: M62
- Länge: 58 mm
|
|
|
|