• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Hersteller

Brennweitenbereich

Format

Objektivauflösung

Objektivanschluss

Bild Produktname Auf einen Blick
ZVL-FL-YFL3528

Artikelnr.: 11201890

Auf einen Blick
    • Ricoh Imaging Objektiv
    • 35 mm
    • F 2,8-22
    • Format 45 mm
    • M.O.D. 0,19 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • F-Mount
Anfragen
ZVL-FL-YFL5028

Artikelnr.: 11014685

Auf einen Blick
    • Ricoh Imaging Objektiv
    • 50 mm
    • F 2,8-22
    • Format 45 mm
    • M.O.D. 0,25 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • F-Mount
Anfragen
ZVL-LSF10528-F

Artikelnr.: 11201897

Auf einen Blick
    • Myutron Objektiv
    • 105 mm
    • F 2,8-22
    • Format 46 mm
    • M.O.D. 0,43 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • F-Mount
Anfragen
ZVL-LSF20035-F

Artikelnr.: 11201898

Auf einen Blick
    • Myutron Objektiv
    • 200 mm
    • F 3.5-32
    • Format 46 mm
    • M.O.D. 0,85 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • F-Mount
Anfragen
ZVL-LSF2528-F

Artikelnr.: 11201894

Auf einen Blick
    • Myutron Objektiv
    • 25 mm
    • F 2,8-22
    • Format 44 mm
    • M.O.D. 0,14 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • F-Mount
Anfragen
ZVL-LSF3528-F

Artikelnr.: 11201895

Auf einen Blick
    • Myutron Objektiv
    • 35 mm
    • F 2,8-22
    • Format 44 mm
    • M.O.D. 0,23 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • F-Mount
Anfragen
ZVL-LSF5028-F

Artikelnr.: 11201896

Auf einen Blick
    • Myutron Objektiv
    • 50 mm
    • F 2,8-22
    • Format 44 mm
    • M.O.D. 0,19 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • F-Mount
Anfragen
ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6

Artikelnr.: 11201893

Auf einen Blick
    • Linos Objektiv
    • 40 mm
    • F 5.6
    • Format 44 mm
    • M.O.D. 0.094 m
    • mit Fixierschraube für Fokus
    • F-Mount
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben