• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Hersteller

Brennweitenbereich

Format

Objektivauflösung

Objektivanschluss

Bild Produktname Auf einen Blick
ZVL-LSF10528-U58

Artikelnr.: 11205387

Auf einen Blick
    • Myutron Objektiv
    • 105 mm
    • F 2,8-22
    • Format 46 mm
    • M.O.D. 0,43 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • M58-Mount
    • Auflagemaß 12 mm
Anfragen
ZVL-LSF20035-U58

Artikelnr.: 11205388

Auf einen Blick
    • Myutron Objektiv
    • 200 mm
    • F 3.5-32
    • Format 46 mm
    • M.O.D. 0,85 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • M58-Mount
    • Auflagemaß 12 mm
Anfragen
ZVL-LSF2528-U58

Artikelnr.: 11205384

Auf einen Blick
    • Myutron Objektiv
    • 25 mm
    • F 2,8-22
    • Format 44 mm
    • M.O.D. 0,14 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • M58-Mount
    • Auflagemaß 12 mm
Anfragen
ZVL-LSF3528-U58

Artikelnr.: 11205385

Auf einen Blick
    • Myutron Objektiv
    • 35 mm
    • F 2,8-22
    • Format 44 mm
    • M.O.D. 0,23 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • M58-Mount
    • Auflagemaß 12 mm
Anfragen
ZVL-LSF5028-U58

Artikelnr.: 11205386

Auf einen Blick
    • Myutron Objektiv
    • 50 mm
    • F 2,8-22
    • Format 44 mm
    • M.O.D. 0,19 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • M58-Mount
    • Auflagemaß 12 mm
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben