|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex
Artikelnr.: 11185139
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 2,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex
Artikelnr.: 11185190
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 30,0 m
|
|
|
|
|
|
Fiber Optical Cable SFP+/SFP+, 10,0 m
Artikelnr.: 11214518
|
Auf einen Blick
- Fiber Optisches 10-GigE Kabel
- SFP+ Modul auf SFP+ Modul (direct attached)
- Länge 10,0 m
- Juniper Coding
|
|
|
|
|
|
Fiber Optical Cable SFP+/SFP+, 10,0 m, flex
Artikelnr.: 11214517
|
Auf einen Blick
- Fiber Optisches 10-GigE Kabel
- SFP+ Modul auf SFP+ Modul (direct attached)
- geeignet für Einsatz in Schleppkette und Robotik-Applikationen
- Länge 10,0 m
- Juniper Coding
|
|
|
|
|
|
Fiber Optical Cable XSsh/LC, IP67, 20,0m
Artikelnr.: 11213911
|
Auf einen Blick
- Fiber Optisches 10-GigE Kabel, Multimode
- SFP+ Modul auf SFP+ Modul (SFP+ Module sind nicht inbegriffen und müssen separat bestellt werden)
- hohe Robustheit - Druckfestigkeit 2100 N/cm
- Länge 20,0m
- IP65/67 in Kombination mit „Housing Cable Adapter SFP+/IP67”
|
|
|
|
|
|
Housing Cable Adapter SFP+/IP67
Artikelnr.: 11213914
|
Auf einen Blick
- Gehäuseadapter für VLXT.FO-Kameras
- Einsatz in Kombination mit optischen Fiber Kabel IP67 (11213911) zur Erreichung des IP 65/67 Schutzgrades
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex
Artikelnr.: 11195761
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex
Artikelnr.: 11195762
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 15,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex
Artikelnr.: 11196995
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 20,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex
Artikelnr.: 11195760
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP, 10.0m, flex, 90°
Artikelnr.: 11195122
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar), 90° gewinkelt auf RJ45
- schleppkettentauglich
- geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/ 0,5 m, min. 1.000.000 Torsionszyklen)
- Länge 10,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP, 5.0m, flex, 90°
Artikelnr.: 11195123
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar), 90° gewinkelt auf RJ45
- schleppkettentauglich
- geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/ 0,5 m, min. 1.000.000 Torsionszyklen)
- Länge 5,0 m
|
|
|
|