• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick
10 Gigabit Ethernet, Übertragungsrate 10000 Mbits/sec, Connector: SFP+ cage
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Datenschnittstelle

Bild Produktname Auf einen Blick
ZVN-Transceiver SPF+ FS Multi Mode

Artikelnr.: 11700593

Auf einen Blick
    • 10 GigE SFP+ Transceiver
    • SFP+ Modul Typ: Multi Mode Fiber
    • SFP-10GSR-85
    • Max. Kabellänge 300 m via OM3 Multi Mode Fiber
    • Wellenlänge 850 nm
Anfragen
ZVN-Transceiver SPF+ FS Single Mode

Artikelnr.: 11700592

Auf einen Blick
    • 10 GigE SFP+ Transceiver
    • SFP+ Modul Typ: Single Mode Fiber
    • SFP-10GLR-31
    • Max. Kabellänge 10 km via single mode fiber
    • Wellenlänge 1310 nm
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben