• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Datenschnittstelle

Anzahl Ports

Kabellänge [m]

Hersteller

Material

Bild Produktname Auf einen Blick
Kabel Mini CL SDR/SDR 5,0 m

Artikelnr.: 11077296

Auf einen Blick
    • Camera Link® Interfacekabel
    • SDR auf SDR Stecker
    • Länge 5,0m
    • bis 80MHz Pixel Takt
Anfragen
ZVA-PCIe-CL microEnable 5 marathon ACL

Artikelnr.: 11165522

Auf einen Blick
    • Camera Link Board zur Bildaufnahme
    • PCIe x4 (quad lane)
    • 512 MB RAM
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben