|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex
Artikelnr.: 11185139
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 2,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex
Artikelnr.: 11185190
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 30,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m
Artikelnr.: 10170048
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT7
- Länge 3,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45/RJ45, 6,0 m
Artikelnr.: 10141719
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT7
- Länge 6,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain
Artikelnr.: 11150302
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2
Artikelnr.: 11173256
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT5e
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
- Länge 10,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain
Artikelnr.: 11150186
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 15,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain
Artikelnr.: 11150188
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 20,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2
Artikelnr.: 11173257
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT5e
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
- Länge 20,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2
Artikelnr.: 11173258
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT5e
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
- Länge 30,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain
Artikelnr.: 11150185
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m
|
|
|
|
|
|
GigE Power Switch
Artikelnr.: 11008795
|
Auf einen Blick
- GigE Switch
- PoE und Jumbo Frame Unterstützung
- 4x 1000base-T
- Hutschienenmontage
- Betriebsspannung: 24-48 V; PoE erfordert 48 V
|
|
|
|
|
|
PCIe Ethernet Server Adapter I210
Artikelnr.: 11137188
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
- PCIe x1 (single lane)
- Server Adapter
- Single GigE Port
- Nutzung auch mit verschraubbaren Steckverbindern
|
|
|
|
|
|
ZVA-Intel_Eth_Serv Adaptr_I350-T2V2
Artikelnr.: 11168452
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
- PCIe x2 (dual lane)
- Server Adapter
- Dual GigE Port
|
|
|
|
|
|
ZVA-Intel_X550-T2_10GbE_Serv_Adapter
Artikelnr.: 11190893
|
Auf einen Blick
- 10-GigE PCIe Interface Board
- PCIe x4 (quad lane)
- Converged Network Adapter
- Dual GigE Port
- max. Leistung 8.4 W (10 GigE Nutzung 1 Port) / 13.0 W (10 GigE Nutzung 2 Ports)
- inkl. SW-Treiber (CD)
|
|
|
|
|
|
ZVA-PCIe-1672E-AE
Artikelnr.: 11168453
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekarte
- PCIe x4 (quad lane)
- Dual GigE Port
- Hinweis: 4-Lane PCI Express Steckplatz erforderlich
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 10.0m, flex
Artikelnr.: 11195761
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 15.0m, flex
Artikelnr.: 11195762
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 15,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 20.0m, flex
Artikelnr.: 11196995
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 20,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 5.0m, flex
Artikelnr.: 11195760
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP, 10.0m, flex, 90°
Artikelnr.: 11195122
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar), 90° gewinkelt auf RJ45
- schleppkettentauglich
- geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/ 0,5 m, min. 1.000.000 Torsionszyklen)
- Länge 10,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP, 5.0m, flex, 90°
Artikelnr.: 11195123
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar), 90° gewinkelt auf RJ45
- schleppkettentauglich
- geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/ 0,5 m, min. 1.000.000 Torsionszyklen)
- Länge 5,0 m
|
|
|
|