• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick
Prozessschnittstelle
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Datenschnittstelle

Kabellänge [m]

Eignung für Betrieb mit max 60 V (nominell 48 V)

Material

Bild Produktname Auf einen Blick
Geschirmtes Kabel 3-polig, 10,0 m

Artikelnr.: 11002561

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Stromversorgungskabel
    • M8/3-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 10,0 m
Anfragen
Geschirmtes Kabel 4-polig, 10,0 m

Artikelnr.: 11008778

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel (Trigger und Flash)
    • M8/4-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 10,0 m
Anfragen
Geschirmtes Kabel 4-polig, 5,0 m

Artikelnr.: 10170032

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel (Trigger und Flash)
    • M8/4-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 5,0 m
Anfragen
Kabel Power Adapter M12/DC Connector

Artikelnr.: 11048083

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Adapteranschlusskabel
    • M12/12 pol Stecker auf konfektionierte DC Buchse
    • Länge 2,0 m
    • Kabel 11201118 ESG 34JP0200GS verarbeitet
Anfragen
Z-ESG 32DH0500G

Artikelnr.: 11098904

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfaceund Stromversorgungskabel für Baumer VisiLine® Kameras
    • M8/6-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 5,0 m
Anfragen
Z-ESG 32DH1000G

Artikelnr.: 11105006

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfaceund Stromversorgungskabel für Baumer VisiLine® Kameras
    • M8/6-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 10,0 m
Anfragen
Z-ESG JSFV0015

Artikelnr.: 11098762

Auf einen Blick
    • Prozess Interface Kabel für Baumer Board Level Kameras
    • JST Crimp Connector, weiblich, 8-polig auf offene Enden
    • AWG32
    • Länge 0,15 m
Anfragen
Z-KSG 32SH0500G

Artikelnr.: 11105264

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel für Baumer VisiLine® Kameras
    • M8/3-pol Stecker auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 5,0 m
Anfragen
ESG 34JP0200GS

Artikelnr.: 11201118

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 2,0 m
Anfragen
ESG 34JP0500GS

Artikelnr.: 11195097

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 5,0 m
Anfragen
ESG 34JP1000GS

Artikelnr.: 11195098

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 10,0 m
Anfragen
ESG 34JP2000GS

Artikelnr.: 11195099

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 20,0 m
Anfragen
ESW 33JP0200GS

Artikelnr.: 11201128

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 2,0 m
Anfragen
ESW 33JP0500GS

Artikelnr.: 11195094

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 5,0 m
Anfragen
ESW 33JP1000GS

Artikelnr.: 11195095

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 10,0 m
Anfragen
ESW 33JP2000GS

Artikelnr.: 11195096

Auf einen Blick
    • Geschirmtes Prozess Interfacekabel
    • 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
    • Länge 20,0 m
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben