• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Datenschnittstelle

Anzahl Ports

Kabellänge [m]

Hersteller

Material

Bild Produktname Auf einen Blick
KSG U2/KSGU6GC0300G

Artikelnr.: 11702660

Auf einen Blick
    • USB 3.0 Interfacekabel
    • verschraubbarer Micro-B Stecker auf optional verschraubbaren Typ A Stecker, beide Stecker mit Druckguss-Gehäuse
    • Länge 3,0 m
Anfragen
KSG U2/KSGU6GC0500G

Artikelnr.: 11702816

Auf einen Blick
    • USB 3.0 Interfacekabel
    • verschraubbarer Micro-B Stecker auf optional verschraubbaren Typ A Stecker, beide Stecker mit Druckguss-Gehäuse
    • Länge 5,0 m
Anfragen
ZVA-IOI PCIe USB3.0 Quad Channel 4 Port

Artikelnr.: 11119094

Auf einen Blick
    • PCI Express USB 3.0 Interfacekarte mit 4 Ports
    • Express Bus x4 Gen 2
    • Nutzung auch mit verschraubbaren Steckverbindern
Anfragen
ZVA-PCIe_2x_external_USB_3.0

Artikelnr.: 11141165

Auf einen Blick
    • PCI Express USB 3.0 Interfacekarte
    • PCIe x1 (single lane)
    • 2 Ports
    • Single Lane
    • inkl. 16,5 cm Adapterkabel SATA Stecker auf1x SATA Buchse und 1x Molex Buchse
    • Kabel mit Molex Stecker für PC Netzteil
    • Mini-Bracket
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben