|
|
FFPR-i100-W
Artikelnr.: 11086540
|
Auf einen Blick
- Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
- weiss
- diffus
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 0,3 m
- Durchmesser: 100 mm
|
|
|
|
|
|
FLDL-i150x15-W
Artikelnr.: 11086539
|
Auf einen Blick
- Blitzbare LED Lichtleiste
- weiss
- diffus
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 1 m
- Abmessungen: 158 mm × 17 mm × 20 mm Gehäuse
|
|
|
|
|
|
FLDL-TP-Si200x100-W
Artikelnr.: 11086537
|
Auf einen Blick
- Blitzbares LED Durchlicht
- weiss
- diffus
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 1 m
- Abmessungen: 216 mm × 226 mm × 23,5 mm Gehäuse
|
|
|
|
|
|
FLDL-TP-Si36-W
Artikelnr.: 11086536
|
Auf einen Blick
- Blitzbares LED Durchlicht
- weiss
- diffus
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 1 m
- Abmessungen: 47 mm × 47 mm × 15 mm Gehäuse
|
|
|
|
|
|
FLDL-TP-Si85x77-W
Artikelnr.: 11086538
|
Auf einen Blick
- Blitzbares LED Durchlicht
- weiss
- diffus
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 1 m
- Abmessungen: 95 mm × 95 mm × 15 mm Gehäuse
|
|
|
|
|
|
FLDM-i100-W
Artikelnr.: 11086541
|
Auf einen Blick
- Blitzbare LED Dombeleuchtung
- weiss
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 0,3 m
- Durchmesser: 130 mm
|
|
|
|
|
|
FLDR-i90B-W
Artikelnr.: 11085869
|
Auf einen Blick
- Blitzbares LED Ringlicht
- weiss
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 0,3 m
- Durchmesser: 94 mm
|
|
|
|
|
|
ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°
Artikelnr.: 11130183
|
Auf einen Blick
- Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
- weiss
- Abstrahlwinkel 120°
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Durchmesser: 120 mm
|
|
|
|
|
|
ZVI-FLDL-i86x15-W
Artikelnr.: 11197768
|
Auf einen Blick
- LED Lichtleiste
- weiss
- diffus
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- Kabellänge: 0.3 m
- Abmessungen: 18 mm × 95 mm × 20 mm Gehäuse
|
|
|
|
|
|
ZVI-HILIGHT120_24VDC_WEIß
Artikelnr.: 11130182
|
Auf einen Blick
- Blitzbares LED Durchlicht
- weiss
- diffus
- Abstrahlwinkel 120°
- 24V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Abmessungen: 127 mm × 127 mm × 20 mm Gehäuse
|
|
|
|
|
|
ZVI-HILIGHT80_24VDC_WEIß
Artikelnr.: 11130181
|
Auf einen Blick
- Blitzbares LED Durchlicht
- weiss
- diffus
- Abstrahlwinkel 80°
- 24V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss
- Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse
|
|
|
|
|
|
ZVI-LED Spot5WFL-W/SPS-220
Artikelnr.: 11175031
|
Auf einen Blick
- LED Spot Beleuchtung
- weiss
- 19… 30 V
- Kabellänge: 0,15 m
- Durchmesser: 34 mm
- einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
- Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
- Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
- maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
|
|
|
|
|
|
ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120°
Artikelnr.: 11130179
|
Auf einen Blick
- Blitzbares LED Ringlicht
- weiss
- Abstrahlwinkel 120°
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Durchmesser: 101 mm
|
|
|
|
|
|
ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120°
Artikelnr.: 11130185
|
Auf einen Blick
- Blitzbare LED Lichtleiste
- weiss
- Abstrahlwinkel 120°
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
|
|
|
|
|
|
ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8
Artikelnr.: 11701627
|
Auf einen Blick
- Blitzbares LED Ringlicht
- weiss
- Abstrahlwinkel 80°
- 24 V
- spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
- M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
- Durchmesser: 134 mm
- IP65 Schutzklasse
|
|
|
|