• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Hersteller

Brennweitenbereich

Format

Objektivauflösung

Objektivanschluss

Bild Produktname Auf einen Blick
ZVL-Dimension_2.8/8_C

Artikelnr.: 11214035

Auf einen Blick
    • Carl Zeiss Objektiv
    • 8 mm
    • F 2,8-22
    • Format 4/3''
    • M.O.D. 0,102 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • C-Mount
Anfragen
ZVL-Dimension_2/12_C

Artikelnr.: 11214036

Auf einen Blick
    • Carl Zeiss Objektiv
    • 12 mm
    • F 2,0-22
    • Format 4/3''
    • M.O.D. 0,101 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • C-Mount
Anfragen
ZVL-Dimension_2/18_C

Artikelnr.: 11214038

Auf einen Blick
    • Carl Zeiss Objektiv
    • 18 mm
    • F 2,0-22
    • Format 4/3''
    • M.O.D. 0,090 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • C-Mount
Anfragen
ZVL-Dimension_2/25_C

Artikelnr.: 11214039

Auf einen Blick
    • Carl Zeiss Objektiv
    • 25 mm
    • F 2,0-22
    • Format 4/3''
    • M.O.D. 0,152 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • C-Mount
Anfragen
ZVL-Dimension_2/35_C

Artikelnr.: 11214040

Auf einen Blick
    • Carl Zeiss Objektiv
    • 35 mm
    • F 2,0-22
    • Format 4/3''
    • M.O.D. 0,209 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • C-Mount
Anfragen
ZVL-Dimension_2/50_C

Artikelnr.: 11214041

Auf einen Blick
    • Carl Zeiss Objektiv
    • 50 mm
    • F 2,0-22
    • Format 4/3''
    • M.O.D. 0,311 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • C-Mount
Anfragen
ZVL-Interlock_Compact_2.4/25_M42

Artikelnr.: 11209332

Auf einen Blick
    • Carl Zeiss Objektiv
    • 25 mm
    • F 2,4-22
    • Format 43 mm
    • M.O.D. 0,25 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • M42-Mount
Anfragen
ZVL-Interlock_Compact_2.4/85_M42

Artikelnr.: 11209334

Auf einen Blick
    • Carl Zeiss Objektiv
    • 85 mm
    • F 2,4-22
    • Format 43 mm
    • M.O.D. 0,8 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • M42-Mount
Anfragen
ZVL-Interlock_Compact_2.8/21_M42

Artikelnr.: 11209330

Auf einen Blick
    • Carl Zeiss Objektiv
    • 21 mm
    • F 2,8-22
    • Format 43 mm
    • M.O.D. 0,25 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • M42-Mount
Anfragen
ZVL-Interlock_Compact_2/35_M42

Artikelnr.: 11209333

Auf einen Blick
    • Carl Zeiss Objektiv
    • 35 mm
    • F 2,0-22
    • Format 43 mm
    • M.O.D. 0,3 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • M42-Mount
Anfragen
ZVL-Interlock_Compact_2/50_M42

Artikelnr.: 11209319

Auf einen Blick
    • Carl Zeiss Objektiv
    • 50 mm
    • F 2,0-22
    • Format 43 mm
    • M.O.D. 0,45 m
    • mit Fixierschraube für Blende und Fokus
    • M42-Mount
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben