• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Hersteller

Brennweitenbereich

Format

Objektivauflösung

Objektivanschluss

Bild Produktname Auf einen Blick
ZVL-Varioptic_C-C-39N0-160-R33

Artikelnr.: 11207011

Auf einen Blick
    • Corning® Varioptic® Objektiv
    • 16 mm
    • F 2,8
    • Format 2/3″
    • M.O.D. 0,11 m
    • C-Mount
    • UART Schnittstelle (3.3 V, 100 mA)
Anfragen
ZVL-Varioptic_C-C-39N0-250-R33

Artikelnr.: 11207010

Auf einen Blick
    • Corning® Varioptic® Objektiv
    • 25 mm
    • F 4-22
    • Format 2/3″
    • M.O.D. 0,12 m
    • mit Fixierschraube für Blende
    • C-Mount
    • UART Schnittstelle mit 6-pol JST Stecker (3.3 V, 100 mA)
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben