• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Hersteller

Brennweitenbereich

Format

Objektivauflösung

Objektivanschluss

Bild Produktname Auf einen Blick
Obj LINOS MeVis C 25mm/f1,6

Artikelnr.: 11051404

Auf einen Blick
    • Linos Objektiv
    • 25 mm
    • F 1,6-16
    • Format 1″
    • M.O.D. 0,26 m
    • C-Mount
Anfragen
ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6

Artikelnr.: 11201893

Auf einen Blick
    • Linos Objektiv
    • 40 mm
    • F 5.6
    • Format 44 mm
    • M.O.D. 0.094 m
    • mit Fixierschraube für Fokus
    • F-Mount
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben