• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Kabellänge [m]

Hersteller

Farbe

Bauform

Material

Bild Produktname Auf einen Blick
ZVI-LED Spot5WFL-B/SPS-220

Artikelnr.: 11175036

Auf einen Blick
    • LED Spot Beleuchtung
    • blau
    • 19… 30 V
    • Kabellänge: 0,15 m
    • Durchmesser: 34 mm
    • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
    • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
    • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
    • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
Anfragen
ZVI-LED Spot5WFL-IR850/SPS-220

Artikelnr.: 11175035

Auf einen Blick
    • LED Spot Beleuchtung
    • infrarot
    • 19… 30 V
    • Kabellänge: 0,15 m
    • Durchmesser: 34 mm
    • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
    • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
    • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
    • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
Anfragen
ZVI-LED Spot5WFL-R/SPS-220

Artikelnr.: 11175034

Auf einen Blick
    • LED Spot Beleuchtung
    • rot
    • 19… 30 V
    • Kabellänge: 0,15 m
    • Durchmesser: 34 mm
    • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
    • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
    • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
    • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
Anfragen
ZVI-LED Spot5WFL-W/SPS-220

Artikelnr.: 11175031

Auf einen Blick
    • LED Spot Beleuchtung
    • weiss
    • 19… 30 V
    • Kabellänge: 0,15 m
    • Durchmesser: 34 mm
    • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
    • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
    • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
    • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
Anfragen
ZVI-LUMIMAX T1 Adapterkabel Beleuchtung

Artikelnr.: 11175008

Auf einen Blick
    • Adapterkabel zum Anschluss von LUMIMAX Spot5W Beleuchtungen an M12/12-pol Anschluss
    • passend für VeriSens, VCXG.I und VLXT 
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben