|
|
Adapter CX- / TX-Mount
Artikelnr.: 11165175
|
Auf einen Blick
- Kamera Adapter für Kameras der CX-Serie zur Erweiterung auf die Befestigungsmasse der TX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
|
|
|
|
|
|
Befestigungswinkel VeriSens 1
Artikelnr.: 10159905
|
Auf einen Blick
- Befestigungswinkel für VeriSens Vision Sensoren inkl. 6 Schrauben M4 (Innensechskant), Unterlegscheiben und Zahnscheiben
|
|
|
|
|
|
Befestigungswinkel VeriSens 2
Artikelnr.: 10159906
|
Auf einen Blick
- Befestigungswinkel für VeriSens Vision Sensoren inkl. 6 Schrauben M4 (Innensechskant), Unterlegscheiben und Zahnscheiben
- 90° abgewinkelt
|
|
|
|
|
|
Heat Sink Type A
Artikelnr.: 11037580
|
Auf einen Blick
- Kühlkörper für TX, VCXG.I, VisiLine, VisiLine IP, LX und HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
- 48 mm x 33 mm x 16,5 mm
|
|
|
|
|
|
Heat Sink Type B
Artikelnr.: 11114702
|
Auf einen Blick
- Kühlkörper für TX, VCXG.I, VisiLine, VisiLine IP, LX und HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
- 50 mm x 50 mm x 40 mm
|
|
|
|
|
|
Heat Sink Type C
Artikelnr.: 11165171
|
Auf einen Blick
- Kühlkörper für Kameras der CX- und EX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
- 50 mm x 64 mm x 20 mm
|
|
|
|
|
|
Heat Sink Type D
Artikelnr.: 11190896
|
Auf einen Blick
- Kühlkörperfür Kameras der QX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
- 100 mm x 62 mm x 40 mm
|
|
|
|
|
|
Mounting Adapter Type A (Front)
Artikelnr.: 11002638
|
Auf einen Blick
- Kamera Mounting Adapter für TX, PX, VCXG.I und VisiLine Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
- stabile Vorderseitenmontage
|
|
|
|
|
|
Mounting Adapter Type B (Tripod)
Artikelnr.: 11003060
|
Auf einen Blick
- Kamera Mounting Adapter für TX, VisiLine, VisiLine IP, VCXG.I, LXG, LXC, PX und SX/HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
- stabile Unterseiten- und Tripod Montage
|
|
|
|
|
|
Mounting Adapter Type C
Artikelnr.: 11053252
|
Auf einen Blick
- Kamera Mounting Adapter für TX, VisiLine, VisiLine IP, VCXG.I, LX und HX Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant) und Unterlegscheiben
- stabile Seitenmontage
|
|
|
|
|
|
Mounting Adapter Type D (Front)
Artikelnr.: 11165176
|
Auf einen Blick
- Kamera Mounting Adapter für VCXU, VCXG und VCXG.I Kameras inkl. Schraube (Innensechskant)
- stabile Vorderseitenmontage
|
|
|
|
|
|
Mounting Adapter Type E
Artikelnr.: 11165173
|
Auf einen Blick
- Kamera Mounting Adapter für Kameras der CX- und EX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
- stabile Unterseiten- und Tripod Montage
|
|
|
|
|
|
Mounting Adapter Type F (Front)
Artikelnr.: 11190894
|
Auf einen Blick
- Kamera Mounting Adapter für Kameras der QX-Serie inkl. Schraube (Innensechskant)
- stabile Vorderseitenmontage
|
|
|
|
|
|
Mounting Adapter Type G (Tripod)
Artikelnr.: 11190895
|
Auf einen Blick
- Tripod Kamera Mounting Adapter für Kameras der QX-Serie inkl. Schrauben (Innensechskant)
- stabile Montage
|
|
|
|
|
|
Mounting Adapter Type H
Artikelnr.: 11191852
|
Auf einen Blick
- Kamera Mounting Adapter für CX, LX und QX Kameras inkl. Schraube (Innensechskant)
- drehbare Montage
|
|
|
|
|
|
Mounting Adapter Type I
Artikelnr.: 11191850
|
Auf einen Blick
- Laser Mounting Adapter für ZM18 Laser von Z-Lasers
- drehbare Montage
|
|
|
|
|
|
MXG Kühlkörper Kit
Artikelnr.: 11098288
|
Auf einen Blick
- Kühlkörper für GigE Board Level Kameras inkl. Schrauben (Innensechskant), Haltewinkel und Wärmeleitpads
|
|
|
|
|
|
VeriSens Laborstativ
Artikelnr.: 11051407
|
Auf einen Blick
- Stativ für VeriSens
- Bestandteile: Gelenkarm, Grundplatte, je eine Unterlage weiss/schwarz, VeriSens Halter mit 2 Schrauben (Innensechskant)
- max. Höhe der Gerätebefestigung ca. 28 cm
|
|
|
|
|
|
VS Mounting Adapter
Artikelnr.: 11177010
|
Auf einen Blick
- Befestigungswinkel für VeriSens Vision Sensoren inkl. 6 Schrauben
- 90° abgewinkelt
|
|
|
|
|
|
Mounting Adapter Type J (Front)
Artikelnr.: 11204994
|
Auf einen Blick
|
|
|
|
|
|
ZVM-Mounting Adapter SmartGrid 90°
Artikelnr.: 11700549
|
Auf einen Blick
- Halterung inkl. M6 Schrauben zur Montage am SmartGrid als Griff für Universal Robot (UR)
- M6 Schrauben ebenfalls zur Fixierung des SmartGrids am Roboterflansch genutzt werden
- 90° abgewinkelt
|
|
|
|
|
|
ZVM-Mounting Adapter VS UR
Artikelnr.: 11700550
|
Auf einen Blick
- Halterung zur Montage von VeriSens direkt am Roboter
- inkludierte Schrauben: 4x M4 zur Montage an VeriSens, 4x M6 zur Montage an Universal Robot (UR)
|
|
|
|
|
|
ZVM-Mounting Adapter VS UR 90°
Artikelnr.: 11700551
|
Auf einen Blick
- Halterung zur Montage von VeriSens direkt am Roboter
- inkludierte Schrauben: 4x M4 zur Montage an VeriSens, 4x M6 zur Montage an Universal Robot (UR)
- 90° abgewinkelt
|
|
|
|