|
|
Geschirmtes Kabel 3-polig, 10,0 m
Artikelnr.: 11002561
|
Auf einen Blick
- Geschirmtes Stromversorgungskabel
- M8/3-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m
|
|
|
|
|
|
Geschirmtes Kabel 4-polig, 10,0 m
Artikelnr.: 11008778
|
Auf einen Blick
- Geschirmtes Prozess Interfacekabel (Trigger und Flash)
- M8/4-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m
|
|
|
|
|
|
Geschirmtes Kabel 4-polig, 5,0 m
Artikelnr.: 10170032
|
Auf einen Blick
- Geschirmtes Prozess Interfacekabel (Trigger und Flash)
- M8/4-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 2.0m, flex
Artikelnr.: 11185139
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 2,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE M12X/RJ45, STP 30.0m, flex
Artikelnr.: 11185190
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6A
- M12/8-pol Stecker X-kodiert (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 30,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m
Artikelnr.: 10170048
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT7
- Länge 3,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45/RJ45, 6,0 m
Artikelnr.: 10141719
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT7
- Länge 6,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, chain
Artikelnr.: 11150302
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 10,0 m, flex v2
Artikelnr.: 11173256
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT5e
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
- Länge 10,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 15,0 m, chain
Artikelnr.: 11150186
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 15,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, chain
Artikelnr.: 11150188
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 20,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2
Artikelnr.: 11173257
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT5e
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
- Länge 20,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 30,0 m, flex v2
Artikelnr.: 11173258
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT5e
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- Einsatz in Torsions- und Schleppkettenapplikationen
- Länge 30,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel GigE RJ45s/RJ45, 5,0 m, chain
Artikelnr.: 11150185
|
Auf einen Blick
- Gigabit Ethernet Interfacekabel
- CAT6
- RJ45 (verschraubbar) auf RJ45
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m
|
|
|
|
|
|
Kabel Mini CL SDR/SDR 5,0 m
Artikelnr.: 11077296
|
Auf einen Blick
- Camera Link® Interfacekabel
- SDR auf SDR Stecker
- Länge 5,0m
- bis 80MHz Pixel Takt
|
|
|
|
|
|
Kabel Power Adapter M12/DC Connector
Artikelnr.: 11048083
|
Auf einen Blick
- Geschirmtes Adapteranschlusskabel
- M12/12 pol Stecker auf konfektionierte DC Buchse
- Länge 2,0 m
- Kabel 11201118 ESG 34JP0200GS verarbeitet
|
|
|
|
|
|
KSG U2/KSGU6GC0300G
Artikelnr.: 11702660
|
Auf einen Blick
- USB 3.0 Interfacekabel
- verschraubbarer Micro-B Stecker auf optional verschraubbaren Typ A Stecker, beide Stecker mit Druckguss-Gehäuse
- Länge 3,0 m
|
|
|
|
|
|
KSG U2/KSGU6GC0500G
Artikelnr.: 11702816
|
Auf einen Blick
- USB 3.0 Interfacekabel
- verschraubbarer Micro-B Stecker auf optional verschraubbaren Typ A Stecker, beide Stecker mit Druckguss-Gehäuse
- Länge 5,0 m
|
|
|
|
|
|
Z-ESG 32DH0500G
Artikelnr.: 11098904
|
Auf einen Blick
- Geschirmtes Prozess Interfaceund Stromversorgungskabel für Baumer VisiLine® Kameras
- M8/6-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m
|
|
|
|
|
|
Z-ESG 32DH1000G
Artikelnr.: 11105006
|
Auf einen Blick
- Geschirmtes Prozess Interfaceund Stromversorgungskabel für Baumer VisiLine® Kameras
- M8/6-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 10,0 m
|
|
|
|
|
|
Z-ESG JSFV0015
Artikelnr.: 11098762
|
Auf einen Blick
- Prozess Interface Kabel für Baumer Board Level Kameras
- JST Crimp Connector, weiblich, 8-polig auf offene Enden
- AWG32
- Länge 0,15 m
|
|
|
|
|
|
Z-KSG 32SH0500G
Artikelnr.: 11105264
|
Auf einen Blick
- Geschirmtes Prozess Interfacekabel für Baumer VisiLine® Kameras
- M8/3-pol Stecker auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- Länge 5,0 m
|
|
|
|
|
|
ZVM-USB A Vertical Supralock PVC
Artikelnr.: 11195338
|
Auf einen Blick
- Aufsatz zur optionalen vertikalen Verschraubung von USB A Steckern
- geeignet zur Verschraubung an ZVA-IOI PCIe USB3.0 Quad Channel 4 Port (11119094)
|
|
|
|
|
|
Adapter Cable TX to VCXG VCXU
Artikelnr.: 11701127
|
Auf einen Blick
- Adapterkabel zum Einsatz von VCXG und VCXU Kameras mit bestehender TXG Verkabelung
- Splitkabel M8/8-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung) und 1x M8/4-pol Stecker (I/Os)
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 0,4 m
|
|
|
|
|
|
Adapter Cable TX to VCXG.I VLXT
Artikelnr.: 11701126
|
Auf einen Blick
- Adapterkabel zum Einsatz von VCXG.I oder VLXT Kameras mit bestehender TXG Verkabelung
- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung) und 1x M8/4-pol Stecker (I/Os)
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 0,4 m
|
|
|
|
|
|
ESG 34JP0200GS
Artikelnr.: 11201118
|
Auf einen Blick
- Geschirmtes Prozess Interfacekabel
- M12/12-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
- Länge 2,0 m
|
|
|
|
|
|
ESG 34JP0500GS
Artikelnr.: 11195097
|
Auf einen Blick
- Geschirmtes Prozess Interfacekabel
- M12/12-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
- Länge 5,0 m
|
|
|
|
|
|
ESG 34JP1000GS
Artikelnr.: 11195098
|
Auf einen Blick
- Geschirmtes Prozess Interfacekabel
- M12/12-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
- Länge 10,0 m
|
|
|
|
|
|
ESG 34JP2000GS
Artikelnr.: 11195099
|
Auf einen Blick
- Geschirmtes Prozess Interfacekabel
- M12/12-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
- Länge 20,0 m
|
|
|
|
|
|
ESW 33JP0200GS
Artikelnr.: 11201128
|
Auf einen Blick
- Geschirmtes Prozess Interfacekabel
- 90° abgewinkelte M12/12-pol Buchse auf offene Enden
- schleppkettentauglich
- geeignet für Robotik Applikationen (+/- 180°/m, min. 500.000 Torsionszyklen)
- Länge 2,0 m
|
|
|
|