• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick
Netzwerkkomponenten
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Datenschnittstelle

Anzahl Ports

Bild Produktname Auf einen Blick
GigE Power Switch

Artikelnr.: 11008795

Auf einen Blick
    • GigE Switch
    • PoE und Jumbo Frame Unterstützung
    • 4x 1000base-T
    • Hutschienenmontage
    • Betriebsspannung: 24-48 V; PoE erfordert 48 V
Anfragen
ZVN-Transceiver SPF+ FS Multi Mode

Artikelnr.: 11700593

Auf einen Blick
    • 10 GigE SFP+ Transceiver
    • SFP+ Modul Typ: Multi Mode Fiber
    • SFP-10GSR-85
    • Max. Kabellänge 300 m via OM3 Multi Mode Fiber
    • Wellenlänge 850 nm
Anfragen
ZVN-Transceiver SPF+ FS Single Mode

Artikelnr.: 11700592

Auf einen Blick
    • 10 GigE SFP+ Transceiver
    • SFP+ Modul Typ: Single Mode Fiber
    • SFP-10GLR-31
    • Max. Kabellänge 10 km via single mode fiber
    • Wellenlänge 1310 nm
Anfragen
ZVS-USB Stick URCap

Artikelnr.: 11700543

Auf einen Blick
    • VeriSens URCap - benutzerfreundliche App für Universal Robots zur einfachen Installation und Integration von VeriSens Vision Sensoren in den Programmablauf
    • direkte Anbindung von VeriSens in Polyscope Steuerung von Universal Robots (UR)
    • Nutzung der VeriSens Funktionalität mit nur zwei zusätzlichen Kommandos
    • automatischer Koordinatenabgleich per Smartgrid für schnelle und genaue Kalibrierung
    • kompatibel zu UR3e, UR5e, UR10e und UR16e
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben