• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Kabellänge [m]

Hersteller

Farbe

Bauform

Material

Innerer Durchmesser

Äußerer Durchmesser

Material Deckglas

Bild Produktname Auf einen Blick
FFPR-i100-W

Artikelnr.: 11086540

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 0,3 m
    • Durchmesser: 100 mm
Anfragen
FLDL-i150x15-W

Artikelnr.: 11086539

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Lichtleiste
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 158 mm × 17 mm × 20 mm Gehäuse
Anfragen
FLDL-TP-Si200x100-W

Artikelnr.: 11086537

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 216 mm × 226 mm × 23,5 mm Gehäuse
Anfragen
FLDL-TP-Si36-W

Artikelnr.: 11086536

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 47 mm × 47 mm × 15 mm Gehäuse
Anfragen
FLDL-TP-Si85x77-W

Artikelnr.: 11086538

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 95 mm × 95 mm × 15 mm Gehäuse
Anfragen
FLDM-i100-W

Artikelnr.: 11086541

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Dombeleuchtung
    • weiss
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 0,3 m
    • Durchmesser: 130 mm
Anfragen
FLDR-i90B-IR24

Artikelnr.: 11090900

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • IR 875 nm
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 0,3 m
    • Durchmesser: 94 mm
Anfragen
FLDR-i90B-SR24

Artikelnr.: 11154321

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • rot (626 nm)
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 30 cm
    • Durchmesser: 94 mm
Anfragen
FLDR-i90B-W

Artikelnr.: 11085869

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • weiss
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 0,3 m
    • Durchmesser: 94 mm
Anfragen
FLFL-Si60-IR24

Artikelnr.: 11095910

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • NIR
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 1 m
    • Abmessungen: 94 mm × 94 mm × 10 mm Gehäuse
Anfragen
ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°

Artikelnr.: 11130183

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Dunkelfeldbeleuchtung
    • weiss
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Durchmesser: 120 mm
Anfragen
ZVI-FLDL-i86x15-W

Artikelnr.: 11197768

Auf einen Blick
    • LED Lichtleiste
    • weiss
    • diffus
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • Kabellänge: 0.3 m
    • Abmessungen: 18 mm × 95 mm × 20 mm Gehäuse
Anfragen
ZVI-HILIGHT120_24VDC_WEIß

Artikelnr.: 11130182

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Abmessungen: 127 mm × 127 mm × 20 mm Gehäuse
Anfragen
ZVI-HILIGHT80_24VDC_WEIß

Artikelnr.: 11130181

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Durchlicht
    • weiss
    • diffus
    • Abstrahlwinkel 80°
    • 24V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss
    • Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse
Anfragen
ZVI-LED Spot5WFL-B/SPS-220

Artikelnr.: 11175036

Auf einen Blick
    • LED Spot Beleuchtung
    • blau
    • 19… 30 V
    • Kabellänge: 0,15 m
    • Durchmesser: 34 mm
    • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
    • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
    • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
    • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
Anfragen
ZVI-LED Spot5WFL-IR850/SPS-220

Artikelnr.: 11175035

Auf einen Blick
    • LED Spot Beleuchtung
    • infrarot
    • 19… 30 V
    • Kabellänge: 0,15 m
    • Durchmesser: 34 mm
    • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
    • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
    • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
    • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
Anfragen
ZVI-LED Spot5WFL-R/SPS-220

Artikelnr.: 11175034

Auf einen Blick
    • LED Spot Beleuchtung
    • rot
    • 19… 30 V
    • Kabellänge: 0,15 m
    • Durchmesser: 34 mm
    • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
    • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
    • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
    • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
Anfragen
ZVI-LED Spot5WFL-W/SPS-220

Artikelnr.: 11175031

Auf einen Blick
    • LED Spot Beleuchtung
    • weiss
    • 19… 30 V
    • Kabellänge: 0,15 m
    • Durchmesser: 34 mm
    • einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
    • Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
    • Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
    • maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
Anfragen
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120°

Artikelnr.: 11130150

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • infrarot (850 nm)
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Durchmesser: 101 mm
Anfragen
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50°

Artikelnr.: 11130176

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • infrarot (850 nm)
    • Abstrahlwinkel 50°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Durchmesser: 101 mm
Anfragen
ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120°

Artikelnr.: 11130179

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • weiss
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Durchmesser: 101 mm
Anfragen
ZVI-TOPLIGHT80_24VDC_rot617nm_30°

Artikelnr.: 11135012

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Flächenbeleuchtung
    • rot (617 nm)
    • Abstrahlwinkel 30°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Abmessungen: 87 mm × 87 mm × 20 mm Gehäuse
Anfragen
ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30°

Artikelnr.: 11130187

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Lichtleiste
    • rot (617 nm)
    • Abstrahlwinkel 30°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
Anfragen
ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120°

Artikelnr.: 11130186

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Lichtleiste
    • SH weiss
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
Anfragen
ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120°

Artikelnr.: 11130185

Auf einen Blick
    • Blitzbare LED Lichtleiste
    • weiss
    • Abstrahlwinkel 120°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Abmessungen: 78 mm × 25 mm × 23 mm Gehäuse
Anfragen
ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8

Artikelnr.: 11701627

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • weiss
    • Abstrahlwinkel 80°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Durchmesser: 134 mm
    • IP65 Schutzklasse
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben