|
|
VB Fix Kit FLDR-i90B groß
Artikelnr.: 11092204
|
Auf einen Blick
- Montagewinkelset LED Ringlicht FLDR-i90B an VeriSens® XC-Serie
- Länge: 93 mm
|
|
|
|
|
|
VB Fix Kit FLDR-i90B klein
Artikelnr.: 11092203
|
Auf einen Blick
- Montagewinkelset für LED Ringlicht FLDR-i90B an VeriSens® XC-Serie
- Länge: 57 mm
|
|
|
|
|
|
VB Fix Kit RONDO-LX groß
Artikelnr.: 11136139
|
Auf einen Blick
- Montagewinkelset LED Ringlicht RONDO-LX an VeriSens® XC-Serie
- Länge: 93 mm
|
|
|
|
|
|
VB Fix Kit RONDO-LX klein
Artikelnr.: 11136136
|
Auf einen Blick
- Montagewinkelset für LED Ringlicht RONDO-LX an VeriSens® XC-Serie
- Länge: 57 mm
|
|
|
|
|
|
ZVI-Fix_Kit_Adapter_Spot5W
Artikelnr.: 11175009
|
Auf einen Blick
- Mounting Adapter für LUMIMAX Spot5W Beleuchtungen an das Befestigungskit ZVI-VB_Fix_Kit_Industrial_Light (11076264)
|
|
|
|
|
|
ZVI-FLDR_i90B_DP_Diffuser A1_421
Artikelnr.: 11167413
|
Auf einen Blick
- Diffusor mit Bohrlöchern und Schrauben zur Befestigung an der Falcon Beleuchtung FLDR-i90B
|
|
|
|
|
|
ZVI-LUMIMAX T1 Adapterkabel Beleuchtung
Artikelnr.: 11175008
|
Auf einen Blick
- Adapterkabel zum Anschluss von LUMIMAX Spot5W Beleuchtungen an M12/12-pol Anschluss
- passend für VeriSens, VCXG.I und VLXT
|
|
|
|
|
|
ZVI-Polarizer_holder_FLDR_i90B
Artikelnr.: 11167411
|
Auf einen Blick
- Montagehalter für Polarisationsfilter für Falcon FLDR-i90B Beleuchtungen: ZVI-Polarizer_FLDR-i90B (11167410)
- inkl. Schrauben
|
|
|
|
|
|
ZVI-VB_Fix_Kit_Industrial_Light
Artikelnr.: 11076264
|
Auf einen Blick
- VeriSens® Beleuchtungs-Befestigungskit
- Skalen zur Dokumentation des Applikationsaufbaus und dessen Reproduzierbarkeit
- Nutzung in Verbindung mit Beleuchtungsadapter (für LUMIMAX Spot5W: ZVI-Fix_Kit_Adapter_Spot5W (11175009))
- Länge: 130 mm
|
|
|
|
|
|
ZVI-Polarizer_FLDR_i90B
Artikelnr.: 11167410
|
Auf einen Blick
- Polarisationsfilter für Falcon Beleuchtung FLDR-i90B
|
|
|
|
|
|
Multi headed cable Type A4
Artikelnr.: 11207774
|
Auf einen Blick
- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker zur Stromversorgung der Kamera, 1x M8/4-pol Stecker zur Stromversorgung der I/Os und der Beleuchtung und 4x M8/4-pol Buchsen zum Anschluss von 4 Beleuchtungen
- Separate Stromversorgung von Kamera und Beleuchtung, doppelte Ausführung des Output 1
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 40 cm (M12/12-pol Kabel 20 cm, M8 Kabel 20 cm)
|
|
|
|
|
|
Multi headed cable Type B1
Artikelnr.: 11214470
|
Auf einen Blick
- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 1x M8/3-pol Buchse zum Anschluss einer Beleuchtung
- Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 80 cm, M8 Kabel 20 cm)
|
|
|
|
|
|
Multi headed cable Type B2
Artikelnr.: 11214471
|
Auf einen Blick
- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 2x M8/3-pol Buchsen zum Anschluss von zwei Beleuchtungen
- Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 80 cm, M8 Kabel 20 cm)
|
|
|
|
|
|
Multi headed cable Type B4
Artikelnr.: 11207776
|
Auf einen Blick
- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 4x M8/3-pol Buchsen zum Anschluss von vier Beleuchtungen
- Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 20 cm, M8 Kabel 80 cm)
|
|
|
|
|
|
Multi headed cable Type C4
Artikelnr.: 11207777
|
Auf einen Blick
- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker(Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 4x M8/3-pol Buchsen zum Anschluss von vier Beleuchtungen
- Die I/O Spannung wird über die Kamera zur Beleuchtung als normales Triggersignal durchgeschalten. PowerOutput der Kamera wird zum einfachen Triggern der Beleuchtung verwendet.
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 40 cm (M12/12-pol Kabel 20 cm, M8 Kabel 20 cm)
|
|
|
|
|
|
Multi headed cable Type E1
Artikelnr.: 11701467
|
Auf einen Blick
- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 1x M8/4-pol Buchse zum Anschluss einer Beleuchtung
- Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 80 cm, M8 Kabel 20 cm)
|
|
|
|
|
|
Multi headed cable Type E2
Artikelnr.: 11701465
|
Auf einen Blick
- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 2x M8/4-pol Buchsen zum Anschluss von zwei Beleuchtungen
- Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 80 cm, M8 Kabel 20 cm)
|
|
|
|
|
|
Multi headed cable Type E4
Artikelnr.: 11701466
|
Auf einen Blick
- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 4x M8/4-pol Buchsen zum Anschluss von vier Beleuchtungen
- Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 20 cm, M8 Kabel 80 cm)
|
|
|
|
|
|
ZVI-CONNECT_CameraExtension_CX.I_Type1
Artikelnr.: 11701629
|
Auf einen Blick
- Mounting Adapter Beleuchtungen Rondo LX und HELIOS-130 an VCXG.I Kameras
- Nutzung des M62 Tube Systems möglich
|
|
|
|
|
|
ZVI-CONNECT_CameraExtension_VLXT.I_Type1
Artikelnr.: 11701628
|
Auf einen Blick
|
|
|
|