|
|
Adapter CS- / C-Mount
Artikelnr.: 11163782
|
Auf einen Blick
- Objektivadapter CS- auf C-Mount
|
|
|
|
|
|
Adapter M58 / C-Mount
Artikelnr.: 11115198
|
Auf einen Blick
|
|
|
|
|
|
Adapter M58 / F-Mount
Artikelnr.: 11117852
|
Auf einen Blick
|
|
|
|
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
Artikelnr.: 11127232
|
Auf einen Blick
- Adapter M58 / M42x1-Mount (26,8 mm)
|
|
|
|
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
Artikelnr.: 11137781
|
Auf einen Blick
- Adapter M58 / M42x1-Mount (45,5 mm)
|
|
|
|
|
|
Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)
Artikelnr.: 11115200
|
Auf einen Blick
- Adapter M58 / M42x1-Mount (9,9 mm)
|
|
|
|
|
|
Adapter TFL-Mount / C-Mount
Artikelnr.: 11702566
|
Auf einen Blick
- Objektivadapter von TFL-Mount (Kamera) auf C-Mount (Objektiv)
|
|
|
|
|
|
Filter <780nm block 1“-32 H2,5mm
Artikelnr.: 11095023
|
Auf einen Blick
- Tageslicht Sperrfilter bis 780nm, C-Mount
- einschraubbar in C-Mount Gehäuse und somit unabhängig vom Objektiv
|
|
|
|
|
|
Filter CL/27 (R2) ROT PENTAX
Artikelnr.: 11006551
|
Auf einen Blick
|
|
|
|
|
|
Filter IR Cut, gefasst
Artikelnr.: 11008790
|
Auf einen Blick
- Infrarotlicht-Sperrfilter für C-Mount Kameras
- einschraubbar
|
|
|
|
|
|
Filter Pol PENTAX PL27
Artikelnr.: 11092000
|
Auf einen Blick
- Ricoh Polfilter
- linear
- Filtergewinde: 27 mm
|
|
|
|
|
|
MX C-Mount Kit Color
Artikelnr.: 11097380
|
Auf einen Blick
- Inhalt: C-Mount Adapter, Dichtungen, Schrauben, Haltewinkel, Zwischenringe, IR-Cut-Filter
- Dichtung abhängig von Kameramodell
|
|
|
|
|
|
MX C-Mount Kit Mono
Artikelnr.: 11097369
|
Auf einen Blick
- Inhalt: C-Mount Adapter, Dichtungen, Schrauben, Haltewinkel, Zwischenringe, Deckglas
- Dichtung abhängig von Kameramodell
|
|
|
|
|
|
MX S-Mount Kit Color
Artikelnr.: 11117915
|
Auf einen Blick
- Inhalt: S-Mount Adapter, Dichtungen, Schrauben, Haltewinkel, IR-Cut-Filter
- Dichtung abhängig von Kameramodell
|
|
|
|
|
|
MX S-Mount Kit Mono
Artikelnr.: 11117913
|
Auf einen Blick
- Inhalt: S-Mount Adapter, Dichtungen, Schrauben, Haltewinkel, Deckglas
- Dichtung abhängig von Kameramodell
|
|
|
|
|
|
Set Filter <780nm block 1"-32 H2,5mm
Artikelnr.: 11097576
|
Auf einen Blick
- Tageslicht Sperrfilter bis 780nm, C-Mount
- einschraubbar in C-Mount Gehäuse und somit unabhängig vom Objektiv
- Set mit Einschraubhilfe
|
|
|
|
|
|
ZVF-Filter Holder Mounting Tool
Artikelnr.: 11177601
|
Auf einen Blick
- Mounting Tool zum Einschrauben von Filterhaltern
|
|
|
|
|
|
ZVF-Filter Pol. VeriSens ID CS XF
Artikelnr.: 11161075
|
Auf einen Blick
- Aufsteckbarer Polarisationsfilter für VeriSens ID CS XF
- Hinweis: Anwendbar nur mit weißer Beleuchtung. Bitte beachten Sie, dass durch den Einsatz von Polarisationsfiltern nur noch ca. 20% des Lichtes den Bildsensor erreichen.
|
|
|
|
|
|
ZVI-FILTER POL. PL30.5 C91353
Artikelnr.: 11175428
|
Auf einen Blick
- Ricoh Polfilter
- linear
- Filtergewinde: 30,5 mm
|
|
|
|
|
|
ZVI-Filter Pol. PL40.5 C91301
Artikelnr.: 11167713
|
Auf einen Blick
- Ricoh Polfilter
- linear
- Filtergewinde: 40,5 mm
|
|
|
|
|
|
ZVK-IR/UV Filter Sealing Pack 1.19*10.82
Artikelnr.: 11177568
|
Auf einen Blick
- 5 IR/UV Sperrfilter und Dichtungen für VCX Kameras mit Sony IMX174 und IMX249 Sensoren zum Filtereinsatz bei monochromen Modellen
- Der Austausch bewirkt eine Modifikation des optischen Weges und erhöht das Auflagemaß. Bitte prüfen Sie die Eignung des eingesetzten Objektivs.
|
|
|
|
|
|
ZVK-IR/UV Filter Sealing Pack 1.63*11.3
Artikelnr.: 11177566
|
Auf einen Blick
- 5 IR/UV Sperrfilter und Dichtungen für VCX Kameras mit ONSemi Python2000 und Python5000 Sensoren zum Filtereinsatz bei monochromen Modellen
- Der Austausch bewirkt eine Modifikation des optischen Weges und erhöht das Auflagemaß. Bitte prüfen Sie die Eignung des eingesetzten Objektivs.
|
|
|
|
|
|
ZVK-IR/UV Filter Sealing Pack 1.63*8.36
Artikelnr.: 11177569
|
Auf einen Blick
- 5 IR/UV Sperrfilter und Dichtungen für VCX Kameras mit ONSemi Python300, Python 500 und Python1300 Sensoren zum Filtereinsatz bei monochromen Modellen
- Der Austausch bewirkt eine Modifikation des optischen Weges und erhöht das Auflagemaß. Bitte prüfen Sie die Eignung des eingesetzten Objektivs.
|
|
|
|
|
|
ZVK-IR/UV Filter Sealing Pack 2.06*13.71
Artikelnr.: 11177567
|
Auf einen Blick
- 5 IR/UV Sperrfilter und Dichtungen für VCX Kameras mit Sony IMX253, IMX304, IMX255 und IMX2674 Sensoren zum Filtereinsatz bei monochromen Modellen
- Der Austausch bewirkt eine Modifikation des optischen Weges und erhöht das Auflagemaß. Bitte prüfen Sie die Eignung des eingesetzten Objektivs.
|
|
|
|
|
|
ZVK-IR/UV Filter Sealing Pack 2.06*9.83
Artikelnr.: 11177565
|
Auf einen Blick
- 5 IR/UV Sperrfilter und Dichtungen für VCX Kameras mit Sony IMX250 und IMX265 Sensoren zum Filtereinsatz bei monochromen Modellen
- Der Austausch bewirkt eine Modifikation des optischen Weges und erhöht das Auflagemaß. Bitte prüfen Sie die Eignung des eingesetzten Objektivs.
|
|
|
|
|
|
ZVK-Sealing Pack 2.41*10.82mm
Artikelnr.: 11177212
|
Auf einen Blick
- 5 Dichtungen für VCX Kameras mit Sony IMX174 und IMX249 Sensoren zum Einsatz statt des Filters bei Farbmodellen
- Der Austausch bewirkt eine Modifikation des optischen Weges und verringert das Auflagemaß. Bitte prüfen Sie die Eignung des eingesetzten Objektivs.
|
|
|
|
|
|
ZVK-Sealing Pack 2.41*14.07mm
Artikelnr.: 11177564
|
Auf einen Blick
- 5 Dichtungen für VCX Kameras mit Sony IMX183 Sensoren zum Einsatz statt des Filters bei Farbmodellen
- Der Austausch bewirkt eine Modifikation des optischen Weges und verringert das Auflagemaß. Bitte prüfen Sie die Eignung des eingesetzten Objektivs.
|
|
|
|
|
|
ZVK-Sealing Pack 3.05*11.3mm
Artikelnr.: 11177214
|
Auf einen Blick
- 5 Dichtungen für VCX Kameras mit ONSemi Python2000 und Python5000 Sensoren zum Einsatz statt des Filters bei Farbmodellen
- Der Austausch bewirkt eine Modifikation des optischen Weges und verringert das Auflagemaß. Bitte prüfen Sie die Eignung des eingesetzten Objektivs.
|
|
|
|
|
|
ZVK-Sealing Pack 3.05*13.71mm
Artikelnr.: 11177213
|
Auf einen Blick
- 5 Dichtungen für VCX Kameras mit Sony IMX253, IMX304, IMX255 und IMX267 Sensoren zum Einsatz statt des Filters bei Farbmodellen
- Der Austausch bewirkt eine Modifikation des optischen Weges und verringert das Auflagemaß. Bitte prüfen Sie die Eignung des eingesetzten Objektivs.
|
|
|
|
|
|
ZVK-Sealing Pack 3.05*8.36mm
Artikelnr.: 11177215
|
Auf einen Blick
- 5 Dichtungen für VCX Kameras mit ONSemi Python300, Python500 und Python1300 Sensoren zum Einsatz statt des Filters bei Farbmodellen
- Der Austausch bewirkt eine Modifikation des optischen Weges und verringert das Auflagemaß. Bitte prüfen Sie die Eignung des eingesetzten Objektivs.
|
|
|
|