• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Material

Innerer Durchmesser

Äußerer Durchmesser

Bild Produktname Auf einen Blick
Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67

Artikelnr.: 11704019

Auf einen Blick
    • Edelstahl Zylinder Gehäusecorpus für VCXG.I Kameras zur modularen IP65/67 Einhausung für den Einsatz in Pharma sowie Food & Beverage Applikationen

      Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 V4A (11704016), Tube Module 12 mm M62 V4A (11704015) oder Tube Module 36 mm M62 V4A (11704014). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.

    • Rückwand vorbereitet für Montage mit DN50-Klemme

    • Gewinde: M62

    • Länge: 90,5 mm

    • Zusätzlich benötigt: Edelstahl Objektivschutz Tube M62 V4A PMMA (11704017) ist notwendig zum Verschluss des Gehäuses

Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben