• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Produkt

Hersteller

Farbe

Bauform

Material

Innerer Durchmesser

Äußerer Durchmesser

Material Deckglas

Bild Produktname Auf einen Blick
ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8

Artikelnr.: 11701627

Auf einen Blick
    • Blitzbares LED Ringlicht
    • weiss
    • Abstrahlwinkel 80°
    • 24 V
    • spannungsgesteuert (ausgestattet mit integriertem Vorwiderstand)
    • M8/4-pol Anschluss (Kabel muss separat bestellt werden)
    • Durchmesser: 134 mm
    • IP65 Schutzklasse
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben