• Bild
  • Produktname
  • Auf einen Blick
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Material

Material Deckglas

Innerer Durchmesser

Äußerer Durchmesser

Tubuslänge

Bild Produktname Auf einen Blick Verfügbarkeit
Tube Adapter A M47 hard anodized

Artikelnr.: 11185373

Auf einen Blick
    • Adapter zur Montage eines Tube M47 hard anodized (11185370/11195425) an VCXG.I und VAX Kameras
    • Gewinde: M47
    • Länge: 2 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
Tube Adapter B M62 hard anodized

Artikelnr.: 11185377

Auf einen Blick
    • Adapter zur Montage eines Tube M62 hard anodized (11185374/11701125) an VCXG.I und VAX Kameras
    • Gewinde: M62
    • Länge: 2 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
Tube M47 hard anod. scratchproof glass

Artikelnr.: 11701124

Auf einen Blick
    • Hartanodisierter Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
    • Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
    • Gewinde: M47
    • Länge: 44 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
Tube M47 hard anodized

Artikelnr.: 11185370

Auf einen Blick
    • Hartanodisierter Objektivschutz mit M47 Gewinde
    • Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
    • Gewinde: M47
    • Länge: 44 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
Tube M47 hard anodized L12

Artikelnr.: 11702640

Auf einen Blick
    • Hartanodisierter Objektivschutz mit M47 Gewinde
    • Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
    • Gewinde: M47
    • Länge: 12 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
Tube M47 hard anodized scratchproof HRF

Artikelnr.: 11727393

Auf einen Blick
    • Hartanodisierter Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Glas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3) ausgestattet mit hitzereflektierender Beschichtung
    • HRF = Hitzereflektionsfilter, reduziert wirksam die Einwirkung von Wärmestrahlung auf das Objektiv
    • Optional: Verlängerung des Tubes M47 durch Tube Module 6 mm M47 hard anodized (11185372) oderTube Module 12 mm M47 hard anodized (11185371). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
    • Gewinde: M47
    • Länge: 44 mm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
Tube M62 hard anod. scratchproof glass

Artikelnr.: 11701125

Auf einen Blick
    • Hartanodisierter Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
    • Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (111988906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
    • Gewinde: M62
    • Länge: 58 mm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
Tube M62 hard anodized

Artikelnr.: 11185374

Auf einen Blick
    • Hartanodisierter Objektivschutz mit M62 Gewinde
    • Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (11198906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
    • Gewinde: M62
    • Länge: 58 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
Tube M62 V4A scratchproof glass

Artikelnr.: 11704018

Auf einen Blick
    • Edelstahl Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
    • Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 V4A (11704016), Tube Module 12 mm M62 V4A (11704015) oder Tube Module 36 mm M62 V4A (11704014). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
    • Gewinde: M62
    • Länge: 58 mm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
Tube M92 hard anodized PMMA

Artikelnr.: 11704312

Auf einen Blick
    • Hartanodisierter Objektivschutz mit M92 Gewinde
    • Optional: Verlängerung des Tubes M92 durch Tube Module 6 mm M92 hard anodized (11704395) oderTube Module 12 mm M92 hard anodized (11704397). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
    • Gewinde: M92
    • Länge: 70 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
Tube Module 12 mm M47 hard anodized

Artikelnr.: 11185371

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
    • Gewinde: M47
    • Länge: 12 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
Tube Module 12 mm M62 hard anodized

Artikelnr.: 11185375

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
    • Gewinde: M62
    • Länge: 12 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
Tube Module 12 mm M62 V4A

Artikelnr.: 11704015

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
    • Material: Edelstahl
    • Gewinde: M62
    • Länge: 12 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
Tube Module 12 mm M92 hard anodized

Artikelnr.: 11704397

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
    • Gewinde: M92
    • Länge: 12 mm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
Tube Module 36 mm M62 hard anodized

Artikelnr.: 11198906

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
    • Gewinde: M62
    • Länge: 36 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
Tube Module 36 mm M62 V4A

Artikelnr.: 11704014

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
    • Material: Edelstahl
    • Gewinde: M62
    • Länge: 36 mm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
Tube Module 36 mm M92 hard anodized

Artikelnr.: 11704394

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
    • Gewinde: M92
    • Länge: 36 mm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
Tube Module 6 mm M47 hard anodized

Artikelnr.: 11185372

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
    • Gewinde: M47
    • Länge: 6 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
Tube Module 6 mm M62 hard anodized

Artikelnr.: 11185376

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
    • Gewinde: M62
    • Länge: 6 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
Tube Module 6 mm M62 V4A

Artikelnr.: 11704016

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes (für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67
    • Material: Edelstahl
    • Gewinde: M62
    • Länge: 6 mm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
Tube Module 6 mm M92 hard anodized

Artikelnr.: 11704395

Auf einen Blick
    • Modulare Verlängerung des Objektivschutzes
    • Gewinde: M92
    • Länge: 6 mm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
XC Tube

Artikelnr.: 11088325

Auf einen Blick
    • Objektivschutz für C-Mount Objektive
    • Optional Verlängerung des XC Tube durch XC Tube Module 6 mm (11115649) oder XC Tube Module (11089149), Länge 12 mm. Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
    • Gewinde: M47
    • Länge: 44 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
XC Tube Modul 12 mm

Artikelnr.: 11089149

Auf einen Blick
    • modulare Verlängerung des Objektivschutzes für C-Mount Objektive
    • Gewinde: M47
    • Länge: 12 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
XC Tube Modul 6mm

Artikelnr.: 11115649

Auf einen Blick
    • modulare Verlängerung des Objektivschutzes für C-Mount Objektive
    • Gewinde: M47
    • Länge: 6 mm
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
Cover Glass Replacement Acryl 2"

Artikelnr.: 11217113

Auf einen Blick
    • Ersatzdeckglas zum Austausch im „Tube M60 V4A IP69K Acryl" (11208732)
    • FDA Zulassung für PMMA Material
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
Ersatzset Dichtungen Gehäuse V4A IP69K

Artikelnr.: 11217115

Auf einen Blick
    • vollständiges Dichtungsaustauschkit zum Austausch aller Dichtungen des Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K in Kombination mit „Tube M60 V4A IP69K Acryl".
    • Inhalt: Flouropene XP41 Dichtung, TPU Dichtung, EPDM O-Ringe (ausschließlich Innenraum)
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
Gehäuse Basis-Set A VCXG.I r IP65/67 HA

Artikelnr.: 11207845

Auf einen Blick
    • Hartanodisierter Zylinder Gehäusekorpus für VCXG.I Kameras zur modularen Einhausung für den Einsatz in Pharma sowie Food & Beverage Applikationen
    • Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (111988906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
    • Gewinde: M62
    • Länge: 56 mm
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
Gehäuse Basis-Set B V4A VCXG.I r IP69K

Artikelnr.: 11207844

Auf einen Blick
    • Edelstahl Gehäuse Basis-Set für Pharma und Lebensmittelbereich (inkl. Splash und Food Zonen)
    • Hygienedesign (EHEDG konform) zur Einhausung von VCXG.I Kameras, Schutzart IP69K
    • Gehäusekorpus mit Klemmelementen zur Positionierung einer VCXG.I Kamera
    • M40 Hygieneverschraubung mit M40 Edelstahl Gegenmutter zur Verklemmung an Maschinenwand
    • Abgedichtete Kabelverschraubung für IP68 Schutz im Maschineninnenraum
    • Separat bestellbarer Edelstahl Objektivschutz Tube M60 V4A IP69K (11208732) zum Abschluss des Gehäuses notwendig.
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67

Artikelnr.: 11704019

Auf einen Blick
    • Edelstahl Zylinder Gehäusecorpus für VCXG.I Kameras zur modularen IP65/67 Einhausung für den Einsatz in Pharma sowie Food & Beverage Applikationen

      Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 V4A (11704016), Tube Module 12 mm M62 V4A (11704015) oder Tube Module 36 mm M62 V4A (11704014). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.

    • Rückwand vorbereitet für Montage mit DN50-Klemme

    • Gewinde: M62

    • Länge: 90,5 mm

    • Zusätzlich benötigt: Edelstahl Objektivschutz Tube M62 V4A PMMA (11704017) ist notwendig zum Verschluss des Gehäuses

Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
Gehäuse V4A IP69K Mounting Tool

Artikelnr.: 11208719

Auf einen Blick
    • Montagewerkzeug zum Verschluss des Edelstahl V4A VCXG.I r IP69K Gehäuse Systems
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben