Technische Daten
Mechanische Daten
Innerer Durchmesser
  • 59 mm
Äußerer Durchmesser
  • 65 mm
Gewicht
  • ≤ 20 g
Gewinde
  • M62 × 0,75
Tubuslänge
  • 12 mm
Material
  • Edelstahl 1.4404
Dichtung
  • EPDM

Downloads
Kurzanleitung
Betriebsanleitung

Zeichnungen
Masszeichnung

Zubehör
Gehäusezubehör
The selected altAttribute does not exist! Tube M62 V4A PMMA

Artikelnr.: 11704017

  • Edelstahl Objektivschutz mit PMMA Deckglas (FDA zertifiziert)
  • Passend für Gehäuse Basis-Set C V4A VCXG.I r IP65/67 (11704019)
  • Gewinde: M62
  • Länge: 58 mm
The selected altAttribute does not exist! Tube M62 V4A scratchproof glass

Artikelnr.: 11704018

  • Edelstahl Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
  • Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 V4A (11704016), Tube Module 12 mm M62 V4A (11704015) oder Tube Module 36 mm M62 V4A (11704014). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
  • Gewinde: M62
  • Länge: 58 mm

Nach oben