Technische Daten
Données mécaniques
Inner diameter
  • 59 mm
External diameter
  • 65 mm
Poids
  • ≤ 54 g
Thread
  • M62 × 0,75
Length of tube
  • 36 mm
Matériau
  • aluminum, hard-anodized
Sealing
  • EPDM

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Betriebsanleitung
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Masszeichnung
Prinzipdarstellung

Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusezubehör – Tube M62 hard anodized – Tube M62 hard anodized SCHOTT Xensation Tube M62 hard anodized

Artikelnr.: 11185374

  • Hartanodisierter Objektivschutz mit M62 Gewinde
  • Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (111988906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
  • Gewinde: M62
  • Länge: 58 mm
Gehäusezubehör – Tube M62 hard anodized – Tube M62 hard anodized SCHOTT Xensation Tube M62 hard anod. scratchproof glass

Artikelnr.: 11701125

  • Hartanodisierter Objektivschutz mit Deckglas aus gehärtetem kratzfesten Verbundsicherheitsglas: Corning® Gorilla® Glas (Generation 3)
  • Optional: Verlängerung des Tubes M62 durch Tube Module 6 mm M62 hard anodized (11185376), Tube Module 12 mm M62 hard anodized (11185375) oder Tube Module 36 mm M62 hard anodized (111988906). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
  • Gewinde: M62
  • Länge: 58 mm

Nach oben