Technische Daten
Mechanische Daten
Innerer Durchmesser
  • 89 mm
Äußerer Durchmesser
  • 95 mm
Gewicht
  • ≤ 80 g
Gewinde
  • M92 × 0,75
Tubuslänge
  • 36 mm
Material
  • Aluminium, hartanodisiert
Dichtung
  • EPDM

Downloads
Kurzanleitung
Betriebsanleitung

Zeichnungen
Masszeichnung
Prinzipdarstellung

Zubehör
Gehäusezubehör
The selected altAttribute does not exist! Tube M92 hard anodized PMMA

Artikelnr.: 11704312

  • Hartanodisierter Objektivschutz mit M92 Gewinde
  • Optional: Verlängerung des Tubes M92 durch Tube Module 6 mm M92 hard anodized (11704395) oderTube Module 12 mm M92 hard anodized (11704397). Nutzung mehrerer Tube Module hintereinander möglich.
  • Gewinde: M92
  • Länge: 70 mm

Nach oben