Technische Daten
Elektrische Daten
Schirmung
  • ja
Polzahl
  • 12
Anschlüsse
  • M12 Buchse, verschraubbar
  • offene Enden
Mechanische Daten
Min. Biegeradius statisch
  • 44 mm
Min. Biegeradius bewegt
  • 88 mm
Biegezyklen
  • 2000000
Einsatz in Schleppkette
  • Ja
Kabellänge [m]
  • 5 m
Gewicht
  • ≤ 477 g
Material
  • PUR
Schnittstelle
Datenschnittstelle
  • Prozessschnittstelle
Umgebungsbedingungen
Brandbeständigkeit
  • DIN EN 60332-1-2 und VW-1
Halogenfreiheit
  • DIN EN 50267-2-1
Ölbeständigkeit
  • DIN EN 60811-2-1
Betriebstemperatur (statisch)
  • -30 ... +80 °C
Schutzart
  • IP 65/67 (kameraseitig)

Downloads
Datenblatt

Diagramme

Steckerbelegungen


Zeichnungen

Steckerbelegungen


Nach oben