Technische Daten
Elektrische Daten
Polzahl
  • 8
Anschlüsse
  • M12/X-kodiert, verschraubbar
  • RJ45
Mechanische Daten
Min. Biegeradius statisch
  • 26 mm
Min. Biegeradius bewegt
  • 52 mm
Einsatz in Schleppkette
  • Nein
Kabellänge [m]
  • 20 m
Gewicht
  • ≤ 943 g
Material
  • PUR
Schnittstelle
Datenschnittstelle
  • GigE
Umgebungsbedingungen
Brandbeständigkeit
  • DIN UL-Style 20549
Halogenfreiheit
  • DIN VDE 0472 Teil 815
Ölbeständigkeit
  • DIN EN 60811-2-1
Betriebstemperatur (statisch)
  • -40 ... +70 °C @ T = Messpunkt
Schutzart
  • IP 65/67 (kameraseitig)

Downloads
Datenblatt

Diagramme

Steckerbelegungen


Zeichnungen

Steckerbelegungen


Nach oben