Caractéristiques techniques
Datos eléctricos
Number of poles
  • 8
Connectors
  • M12/x-coded, screw lock
  • RJ45
Datos mecánicos
Smallest bending radius static
  • 35,4 mm
Bending cycles
  • 1000000
Use in cable carriers
  • yes, flexible cable
Cable length [m]
  • 15 m
Weight
  • ≤ 1050 g
Material
  • TPU, halogen-free
Interface
Data interface
  • 10 GigE
  • GigE
Conditions ambiantes
Flame resistance
  • UL AWM 20622
Classe de protection
  • IP 67 (camera side)

Téléchargements
Fiche technique

Diagrammes
Repérage du connecteur

Au sommet