Technical data
Elektrische Daten
Polzahl
  • 8
Anschlüsse
  • M12/X-kodiert, verschraubbar
  • RJ45
Mechanische Daten
Min. zulässiger Biegeradius statisch
  • 35,4 mm
Biegezyklen
  • 1000000
Einsatz in Schleppkette
  • Ja, flexibles Kabel
Kabellänge [m]
  • 2 m
Gewicht
  • ≤ 140 g
Material
  • TPU, halogenfrei
Interface
Datenschnittstelle
  • 10 GigE
  • GigE
Environmental conditions
Flame resistance
  • UL AWM 20622
Protection class
  • IP 67 (camera side)

Downloads
Data sheet

Diagrams
Pin assignment

To the top