Technische Daten
Elektrische Daten
Polzahl
  • 8
Anschlüsse
  • M12/X-kodiert, verschraubbar
  • RJ45
Mechanische Daten
Min. zulässiger Biegeradius statisch
  • 35,4 mm
Biegezyklen
  • 1000000
Einsatz in Schleppkette
  • Ja, flexibles Kabel
Kabellänge [m]
  • 20 m
Gewicht
  • ≤ 1400 g
Material
  • TPU, halogenfrei
Schnittstelle
Datenschnittstelle
  • 10 GigE
  • GigE
Umgebungsbedingungen
Brandbeständigkeit
  • UL AWM 20622
Schutzart
  • IP 40

Downloads
Datenblatt

Diagramme
Steckerbelegungen

Nach oben