Technische Daten
Elektrische Daten
Übertragungs- kategorie
  • CAT5E
Schirmung
  • ja
Polzahl
  • 4
Anschlüsse
  • M12 Stecker, verschraubbar
  • RJ45
Mechanische Daten
Min. zulässiger Biegeradius statisch
  • 58,8
Min. zulässiger Biegeradius bewegt
  • 79,2 mm
Einsatz in Schleppkette
  • Ja, flexibles Kabel
Kabellänge [m]
  • 5 m
Leiterquerschnitt
  • 4 × 0,34mm²
Gewicht
  • ≤ 350 g
Material
  • PUR, halogenfrei
Schnittstelle
Datenschnittstelle
  • Ethernet
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur (statisch)
  • -40 … +80 °C
Betriebstemperatur (bewegt)
  • -20 … +60 °C
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • UL (in preparation)

Downloads
Datenblatt

Diagramme
Steckerbelegungen

Nach oben