Technische Daten
Elektrische Daten
Stromversorgung
  • 48 VDC
Leistungsverbrauch
  • ca. 6 W
PoE Klasse
    • Klasse 0 (bei 48 V PoE)

Versorgung
    • bis 15,4 Watt

Schutzfunktionen
    • Schutz vor Verpolung Verbindungstrennung bei Überlast, Überschreitung der Temperaturgrenze

Funktionalität
Auto Crossover
  • ja
Auto Negotiation
  • ja
Auto Polarität
  • ja
Unterstützte Paketgrösse
  • Jumbo Frames bis 10 kByte
Mechanische Daten
Befestigung
  • DIN Rail
Abmessungen
  • 45 mm × 99 mm × 113,5 mm
Material Gehäuse
  • Kunststoff
Gewicht
  • ≤ 222 g
Schnittstelle
Datenschnittstelle
  • GigE
Ethernet Typ
  • 1000base-T, 100base-TX, 10base-T
Anzahl Ports
  • 6
Ports
  • 5x RJ45, 1x SFP
Standard
  • IEEE802.3
Übertragungsrate
  • 10 / 100 / 1000 MBit/sec
Reichweite
  • max. 100 m
Unterstützte SFP Module
  • 1000base-LX, 1000base-SX, 1000base-TX
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
  • +5 … +40 °C
Konformität
  • CE
  • RoHS
Lagertemperatur
  • -10 … -70 °C
Luftfeuchte
  • 10 … 90 % (nicht kondensierend)
Schutzart
  • IP 20

Downloads
Datenblatt

Nach oben