Technische Daten
Allgemeine Daten
Hersteller
  • Schneider Kreuznach
Mechanische Daten
Objektivanschluss
  • C-Mount
Abmessungen
  • 34 mm × 38,5 mm
Max. Aussendurchmesser
  • 34 mm (ohne Rändelschrauben)
  • 50 mm (mit Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)
  • 34,7 mm
Gewicht
  • ≤ 122 g
Filtergewinde
  • M 30,5 × 0,5
Objektivdaten
Objektivauflösung
  • 5 MP
Brennweite
  • 28 mm
Brennweitenbereich
  • ≥ 25 mm … < 50 mm
Format
  • 1.3″
Blende
  • F2,0-16
Blendensteuerung
  • manuell
M.O.D.
  • 0,174 m
Umgebungsbedingungen
Lagertemperatur
  • -25 … +70 °C

Downloads
Datenblatt

Nach oben